Zubehör für Patronenheizungen / Kühlplatten

Zubehör für Patronenheizungen / Kühlplatten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]

Zubehör für Patronenheizungen/Kühlplatten:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
Code Oberflächenbehandlung
Werkstoff
HTPCSEN 1.4305 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer-Platte-RC (PT)-N
(Anz. Kühlerbohrungen)
-P
(Steigung)
     
A-B-T
HTPCS-200-200-15-R1-N4-P30
M1 Größentabelle
ABM1
50~10050~100M4x0.7 Tiefe 6
101~200M5x0.8 Tiefe 8
101~20050~100
101~200M6x1.0 Tiefe 10

(d) Größentabelle
Rc (PT)(d)
1(1/8)8.5
2(1/4)11.4
Teile-nummer1mm-SchritteT
5mm-Schritte
Rc (PT)N
(Anz. Kühlerbohrungen)
P
1 mm-Schritte
AusführungWerkstoffcodeAB
HTPCS50~20050~20015~301 (1/8)1~725~(A-25)
20~302 (1/4)
Der Abstand zwischen der oberen, unteren oder seitlichen Plattenstirnfläche und den Bohrungen und der Gewindebohrung der  Kühlerbohrungen und den Gewindebohrungen  mindestens 2 mm betragen. 
Der Abstand zwischen den Bohrungen (zwischen verschiedenen Kühlerbohrungen oder zwischen den Kühlerbohrungen und den Gewindebohrungen) sollte 2 mm oder mehr betragen.
Teilenummer
HTPCS-[50-200/1]-[50-200/1]-[15-30/5]-R[1,​2]-N[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[25-175/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSA
(mm)
Anzahl der Kühlerbohrungen [N] Auswahl des Schrauben-Ø [R] 1 (1/8) 2 (1/4) B
(mm)
Steigung [P]
(mm)
T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 1050 ~ 2001 ~ 101 ~ 250 ~ 20025 ~ 17515 ~ 30

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Zubehör für Patronenheizungen/Kühlplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4305 Äquiv. Plattenausführung Cooling Plates Kategorie Montagebauteile

Ergänzungsartikel

Technischer Support