Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP45S3SF-E15
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Rostfreier Stahl | - |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP45S3 | - | B |
Teilenummer | Montageabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP45S3SF | 1.7mm | 3.0mm | 25gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 300.000-mal | |||
NP45S3 | 30gf | 100gf | ||||||||
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR45S | NP45S3SF NP45S3 | 1.39~1.41mm | |||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP45S3SF-E15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Nadel] Nadel E15 | 3 bis 4.5 | 3 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 |
Loading...
Zylinder, Buchse, Material | Messing | Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP45S3SF / NP45S3, die Teilenummer ist NP45S3SF-E15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP45S3SF-E15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP45S3-D |
NP45S3-E15 |
NP45S3-G |
NP45S3SF-G |
NP45S3SF-H |
NP45S3SF-J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Napf] Napf D | 3 bis 4.5 | 3 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Nadel] Nadel E15 | 3 bis 4.5 | 3 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [flach] Flach G | 3 bis 4.5 | 3 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 30 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [flach] Flach G | 3 bis 4.5 | 3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 3 bis 4.5 | 3 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.68 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Napf] Napf J | 3 bis 4.5 | 3 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 0.68 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 1 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 4.5 | - | 12.5 | 25 | 50 |