Blindverbinderteile -Sechrund-Bit

Blindverbinderteile -Sechrund-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Werkstoff: 1.6511/36CrNiMo4

Spezifikationen

Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
TeilenummerGeeigneter Antrieb für
Torx-Bit
(B)LEF
AusführungNr.
HTJXL25T254.47596.35
40T406.6

Optionen

Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HTJXL25
HTJXL40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Nenngröße

10.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 5 (Profilnutbreite 6mm)T25

10.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-T40

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
HTJ6
HTJXL40
Verbinden von Gewindeverbindern (Für die Profilverbindung sind keine Innengewindebohrungen erforderlich.)
* Innengewindebohrungen sind nicht
erforderlich.
* Der Teil unter dem Ansatz von HTJ8 ist auf eine Nutbreite von 10mm verjüngt (Serie HFS8).

Anwendungsbeispiel

Blind Joint Parts - Torx Bit:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.6511 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support