• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwingungsdämpfende Befestigungen / Rund (Teilenummern - CAD Download)

Schwingungsdämpfende Befestigungen / Rund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Schwingungsdämpfende Halterung, die schwere Geräte trägt. [Werkstoff] Chloropren-Gummi (schwarz), Shore A75
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Der Bogen des Außenbereichs der rechteckigen Ausführung wird in der 3D-Vorschau eckig angezeigt, ist jedoch beim tatsächlichen Artikel ein glatter Bogen.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFJB140-90

Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige
AusführungGehäuseSchraubeSchwingungsdämpfendes Gummi
WerkstoffOberflächenbehandlung (Farbe)WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)Härte
KFJA, KFJB, KFJHEN 1.0330 Äquiv.Melamin, einbrennlackiert (Schwarz)EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Chloropren-Gummi (Schwarz)Shore A75
(Shore A55 nur für KFJA)
KFJMEN-JL 1040 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
KFJH140-120
Drehen Sie bei der runden Ausführung die Gewindespitze, um die Höhe einzustellen. Drehen Sie bei der rechteckigen Ausführung das Handrad, um die Höhe einzustellen.
 TeilenummerLVertikaler Lastbereich
(kN)
H(h)dMMaß der SchraubenspitzenMax. Einstellwert
(mm)
Dicke der Montageplatte (mm)Federkonstante (kN/mm)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungDMin.Max.b1 ~ 9 Stk.10~30
RundKFJA
(geringe Traglast)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(Mittlere Traglast)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0 L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(Hohe Traglast)
100901202007.5 15.0 L+1735781287.522L-6223.0   
14015.0 30.0 L+214211416108.524L-7146.0   
19012020020.0 40.0 L+2854158201227L-8462.0   
QuadratischKFJM110 852001.4 2.8 L+3047971287.515L-403.7   
1301102002.8 6.0 L+315111716108.520L-507.4   
1601102006.0 12.0 L+416514624L-5514.7   
20013022012.0 18.0 L+4776185201227L-6523.0   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KFJB140-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDistanzhandrad Grundwerkstoff Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Höheneinstellung L2
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Breite W
(mm)
Maß D
(mm)
Maß L
(mm)

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.8.001 bis 12.50012.519164714014090

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Schwingungsdämpfende Befestigungen/Rund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungsart Montageform, Ausführung Ausführung für schwingungsfreie Befestigung Werkstoff Gewinde EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung des Gewindes Chromatiert (III-wertig) Oberflächenbehandlung Grundkörper Melamin, einbrennlackiert (Schwarz) Eigenschaften schwingungsdämpfend
Unten Gummi, Material Chloroprene Rubber (Black) Ausführung für schwingungsfreie Befestigung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schwingungsdämpfende Befestigungen / Rund, die Teilenummer ist KFJB140-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFJB140-90.

Produktvarianten

Teilenummer
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA140-90
KFJB190-120
KFJB190-200
KFJH100-120
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSDistanzhandrad Grundwerkstoff Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Höheneinstellung L2
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Höhe des Grundkörpers h
(mm)
Breite W
(mm)
Maß D
(mm)
Maß L
(mm)

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3191647140140120

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.3191647140140200

53.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.5.501 bis 8.0006.319164714014090

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00025252056190190120

97.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.16.001 bis 34.00025252056190190200

40.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang[Stahl] EN 1.0330 Äquiv.12.501 bis 16.00015221235100100120

Ergänzungsartikel

Technischer Support