Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
YSCFT | EN 1.0038 Äquivalent | - |
YSSFT | Schwarz brüniert | |
YSMFT | Chemisch vernickelt |
Teile-nummer | - | B | - | H | - | G | - | F | - | M | - | N |
YSCFT100 | - | B150 | - | H251 | - | G80 | - | F74 | - | M8 | - | N11 |
Teile-nummer | B | 1mm-Schritte | Auswahl | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | ||||
Ausführung | A | H | G | F | M (Innengewinde) | N (Durchgangsbohrung) | ||||||||
YSCFT YSSFT YSMFT | 100 | 100 | 100~300 | 30~80 | 70~80 | 8 10 12 | 9 11 14 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 |
120 | 30~100 | 32 | 100 | |||||||||||
150 | 30~130 | 44 | 130 | |||||||||||
125 | 120 | 30~100 | 95~100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||
150 | 150 | 30~120 | 95~120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | ||||||
200 | 200 | 30~170 | 120~170 | 100 | 44 | 160 | 160 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
YSCFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSCFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSCFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSCFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSCFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSCFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSMFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT100-B100-H[100-300/1]-G[30-80/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT100-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT100-B150-H[100-300/1]-G[30-130/1]-F[70-80/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT125-B120-H[100-300/1]-G[30-100/1]-F[95-100/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT150-B150-H[100-300/1]-G[30-120/1]-F[95-120/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
YSSFT200-B200-H[100-300/1]-G[30-170/1]-F[120-170/1]-M[8,10,12]-N[9,11,14] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Auswahl des Durchgangsbohrungs-Ø [N] (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewindebohrungs-Ø, Auswahl [M] (mm) | Höhe H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 100 | 100 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 100 | 120 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 100 | 150 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 125 | 120 | 9 ~ 14 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 150 | 150 | 9 ~ 14 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Not Provided | 200 | 200 | 9 ~ 14 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 100 | 100 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 100 | 120 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 100 | 150 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 125 | 120 | 9 ~ 14 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 150 | 150 | 9 ~ 14 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 200 | 200 | 9 ~ 14 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 100 | 100 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 80 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 100 | 120 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 100 | 150 | 9 ~ 14 | 70 ~ 80 | 30 ~ 130 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 125 | 120 | 9 ~ 14 | 95 ~ 100 | 30 ~ 100 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 150 | 150 | 9 ~ 14 | 95 ~ 120 | 30 ~ 120 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 200 | 200 | 9 ~ 14 | 120 ~ 170 | 30 ~ 170 | 8 ~ 12 | 100 ~ 300 |
Loading...
Ausführung | Shaped Steel Height Configurable | Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Auswahl des Durchgangsbohrungs-Ø [N](mm)
F(mm)
G(mm)
Gewindebohrungs-Ø, Auswahl [M](mm)
Höhe H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften