Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
BMRN2-33 |
Teilenummer | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | ||||
BMRN | 1 | 22 | 1/4 | 1/4 | |
2 | 13 | 1/8 | 3/8 | ||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
3 | 22 | 1/4 | 1/4 | ||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
4 | 12 | 1/8 | 1/4 | ||
22 | 1/4 | 1/4 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | |||
5 | 22 | 1/4 | 1/4 | ||
23 | 1/4 | 3/8 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | |||
6 | 24 | 1/4 | 1/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatic | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatic | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
26.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
26.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatic | |
26.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
28.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 5 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | 22(Rc1/4) | Pneumatic | |
21.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
25.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | 13(Rc1/8,Rc3/8) | Hydraulic | |
25.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulic | |
25.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | 33(Rc3/8) | Hydraulic | |
25.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulic | |
28.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 3 | 33(Rc3/8) | Hydraulic | |
28.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 3 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulic | |
30.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulic | |
30.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
30.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulic | |
30.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | 33(Rc3/8) | Hydraulic | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 5 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 5 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulic | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 5 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulic | |
36.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stahl für allgemeine Strukturen | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | 24(Rc1/4,Rc1/2) | Hydraulic |
Loading...
Form | Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale nicht durchgehende Bohrung | Steigung P(mm) | 40 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
Anwendung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften