Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WANR0.5
Teile-nummer |
WANR0.5 |
Teile-nummer | Mindestdurchfluss-Ø (mm) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~10 | ||
WANR | 0.5 | 0.5 | 35 |
Luftdruck (MPa) | Wassermenge (mℓ/min)/Luftmenge (l/Min. (ANR)) bei unten angegebenen Wasserdruck (Mpa) | Sprühbreite (mm) bei unten angegebenen Wasserdruck (MPa) (Sprühabstand 500mm) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
Wassermenge | Luftmenge | Wassermenge | Luftmenge | Wassermenge | Luftmenge | Wassermenge | Luftmenge | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
0.1 | 182 | 28 | 228 | 27 | 258 | 26 | 284 | 25 | 800 | 900 | 900 |
0.2 | 146 | 47 | 200 | 45 | 248 | 43 | 280 | 41 | 800 | 800 | 900 |
0.3 | 102 | 65 | 168 | 63 | 222 | 61 | 259 | 59 | 700 | 800 | 900 |
0.4 | 58 | 83 | 127 | 82 | 189 | 80 | 232 | 78 | 600 | 800 | 900 |
0.5 | - | - | 92 | 97 | 158 | 96 | 207 | 95 | - | 800 | 900 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WANR0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
190.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sprühform | Fächerförmig | Strömungsmedium | Zwei Flüssigkeiten gemischt | Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Mischdüsen | Eigenschaft | Nebel mit kleinen Partikeln erzeugt | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Rc1/8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sprühdüsen / Düsen für zwei Flüssigkeiten, die Teilenummer ist WANR0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WANR0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften