Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bauteile | Grundrahmen | Führungsschiene | Schlitten | Seitenabdeckung |
Werkstoff | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium |
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | - | Eloxiert | Eloxiert |
Zubehör | Spezifikationen Controller-E/A | ||
NPN,PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Gebrauchsanweisung (CD-ROM), Netzstecker, EXT-Stecker, Blindstecker | |||
- | CC-Link-Anschluss | DeviceNet-Anschluss |
Teilenummer | - | Controller | - | E/A-Modul | - | mit/ohne Entstörfilter | - | Kabel | - | Hub |
RSH205B | - | C22A | - | N | - | F1 | - | 3 | - | 400 |
Kugelgewindetrieb | Motor | Positionssensor | Betriebsumgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit |
Ø15 (C7 gewalzt) | Wechselstromservomotor 100W | Drehmelder | 0~40°C, 35~85%RH (Keine Kondensation) |
Ausführung | Steigung (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Traglast (kg) | Nennkraft (N) | Max. Geschwindigkeit (Hinweis) (mm/Sek) | Hub (mm) | Nennlebensdauer | Eingangsstromversorgung | Max. Positionierpunkt | |
Horizontal | Vertikal | |||||||||
RSH2 | 05 | ±0.01 | 50 | 16 | 339 | 300~120 | 150~1050 (Abstand 50) | min. 10,000 km | 1-phasiger Wechselstrom 100~115V 200~230V ±10% | 255 Punkte |
10 | 40 | 8 | 169 | 600~240 | ||||||
20 | 20 | 4 | 84 | 1200~480 | ||||||
30 | 7 | - | 56 | 1800~720 |
Ausführung | Abmessungen/Masse | Hub (mm) | ||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
RSH2 | L (Steigung 5, 10, 20) | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 |
L (Steigung 30) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
A(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
B(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
C(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
D (mm) | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | |
Masse (kg) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
Teilenummer | Auswahl | |||||||||||||||||||||||
Ausführung | Steigung (mm) | Mit/ohne Bremse (1) | Controller (2) | E/A-Modul | Mit/ohne Entstörfilter (3) | Kabel | Hub (mm) | |||||||||||||||||
RSH2 | 05 | Nicht enthalten: Frei lassen Enthalten: B |
| NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | Nicht enthalten: F0 Enthalten: F1 Spezifikationen>>S.508 |
| 150~1050 (50mm-Schritte) | |||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RSH205-C22A-C-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-C-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-D-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-N-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22A-P-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F0-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R3-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R5-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH205-C22B-C-F1-R10-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionssensor | E/A-Modul | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Schubkraft (N) | Kabel | Entstörfilter | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Regler-Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | DeviceNet | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | NPN | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 20 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, absolut | PNP | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22A) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Nicht im Lieferumfang | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 3,5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 5 m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Standard 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 3.5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 5m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 150 ~ 1050 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 10.1 bis 20.0 | 16 | 5 | Drehmelder, inkremental | CC-Link | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 339 | Biegefest 10m | Mitgeliefert | 300 | Point Control (C22B) |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Tischbreite(mm) | 80 | Länge Tisch(mm) | 78 |
Umgebungsspezifikation | Standardspezifikationen | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±10 | Anzahl der Tische | 1 Stk. |
Zulässiges statisches Moment MP(N•m) | 95 | Zulässiges statisches Moment MY(N•m) | 70 | Zulässiges statisches Moment MR(N•m) | 110 |
Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::40 | Motormontagerichtung | Straight |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionssensor
E/A-Modul
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Schubkraft(N)
Kabel
Entstörfilter
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Regler-Art
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften