Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
WCF3 | - | 1000 |
Teilenummer | L 10mm-Schritte | Ca. Masse kg/m | Stückpreis /m | |
Ausführung | Nenngröße | |||
WCF | 3 | 500~3000 | 1.39 | |
4 | 2.49 | |||
5 | 3.17 |
Teilenummer
|
---|
WCF3-[500-4000/10] |
WCF4-[500-4000/10] |
WCF5-[500-3000/10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 3 | 500 ~ 4000 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 500 ~ 4000 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 5 | 500 ~ 3000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften