Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8, HBLCD8-S, HBLCR8-B, HBLCR8-S, HBLCS8-B / Aluminium-Druckguss / Außeneckwinkel / 90°

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 8, HBLCD8-S, HBLCR8-B, HBLCR8-S, HBLCS8-B / Aluminium-Druckguss / Außeneckwinkel / 90°
  • Mengenrabatt
Produkt, das mit einer einzigen Halterung in 2 oder 3 Richtungen verbunden werden kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Serie 8/Winkelverbindersets mit Schrauben und Abdeckkappen für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige
AusführungMaterialOberflächenbehandlung
HBLCS8EN AC-46100 äquiv.-
Polyamid
HBLCR8EN ZC0400 äquiv.Galvanisch verzinkt
Polyamid-
HBLCD8EN 1.4308 äquiv.
Polyamid

Spezifikationen

Teilenummer
HBLCS8-B
TeilenummerMasse
(g)
Mitgelieferte SchraubeZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.1~99 Stk.100~120
HBLCS8-B64CBS12-302800
HBLCR8-B84CBS12-3031623
HBLCR8-S841623
HBLCD8-S64Sicherheitsschraube M12x3033026

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLCD8-S
HBLCR8-B
HBLCR8-S
HBLCS8-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Halterungstyp Passende Schrauben Anzahl der Profilverbindungsbohrungen Kappenfarbe

9.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN 1.4308 Äquiv.Corner Bracket Set, Three-Way TypeM10 Screw (Included)3S (Gray)

8.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN ZC0400 Äquiv.Corner Bracket Set, Three-Way TypeM12 Screws (Included)3B (Black)

8.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EN ZC0400 Äquiv.Corner Bracket Set, Three-Way TypeM12 Screws (Included)3S (Gray)

7.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN AC-46100 Äquiv.Corner Bracket Set, Two-Way TypeM12 Screws (Included)2B (Black)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 8/Winkelverbindersets mit Schrauben und Abdeckkappen für einfache Rahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilserie HFS Profilnr. 8 Profilgröße For 40 Square

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support