Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HBLTS6 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Passende Schraube, T-Mutter | Zulässige Last (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | Schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | ||
HBKUS6 | 101 | CBM6-20 | 2 | HNTT6-6 | 2 | 1176 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBKUS6 |
HBKUS6-C |
HBKUS6-C-SEC |
HBKUS6-C-SEP |
HBKUS6-C-SET |
HBKUS6-C-SEU |
HBKUS6-C-SSP |
HBKUS6-C-SST |
HBKUS6-C-SSU |
HBKUS6-SEC |
HBKUS6-SEP |
HBKUS6-SET |
HBKUS6-SEU |
HBKUS6-SSP |
HBKUS6-SST |
HBKUS6-SSU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | Not Provided | |
6.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | Not Provided | |
8.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
8.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SET (Screw, Nut Set) | |
8.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | C (Tap for Cover Mounting) | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
8.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
9.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | C (Tap for Cover Mounting) | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
8.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set) | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SET (Screw, Nut Set) | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Not Provided | SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
8.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set) | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SST (Stainless Steel Screw and Nut Set) | |
8.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Not Provided | SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set) |
Loading...
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) | Anzahl der Profilnuten | 1 Nut |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz | Beidseitig | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | mit |
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Profilserie | HFS |
Profilnr. | 6 | Profilgröße | For 30, 50, 60 | Halterungstyp | Ultra Thick Brackets (with Tabs) |
Passende Schrauben | M5 Screws | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften