[Standard] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Langer Verfahrweg

[Standard] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Langer Verfahrweg:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZDTLS100
■Z-Achsen-Tische
Stelltisch mit hoher Präzision, bestehender Artikel: ZLWG (S.1956)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit
ZDTLS8030x50±3016.714.750µm0.16 
100±350.19 
150±6560µm0.24 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> .2004

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZDTLS80
ZDTLS150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

196.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±3050

275.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±30mm oder mehr±6560

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Standard] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Langer Verfahrweg:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Länge) L(mm) 50
Tischgröße (Breite) W(mm) 30 Zulässige Last(N) 14.7 Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support