Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-12
Teilenummer |
MC04-11 MC04H-2 |
Teilenummer | MC04-12 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 4000 |
Gewicht (g) | 1250 |
Öffnungswinkel Arm | 166° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 91° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
28.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Anzugskraft(N) | 4000 | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Nicht im Lieferumfang | Klemmschraubengröße | M12 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Korpus | Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmhöhe(mm) | 122 |
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spannarmlänge(mm) | 120 | Grifflänge | Standard |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260 oder mehr |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, Spitzenbolzenschweißung, Spannkraft 4.000 N, die Teilenummer ist MC04-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften