PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Buchse

PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Buchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Buchse
  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Buchse
[Merkmale] Dieses PVC-Rohr ist einfach zu handhaben und wasserdicht. -Verbindungsart: von Rohr zu Rohr mit gleichem Durchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Rohrfittings/TS-Fittings/Buchse:Verwandte bildanzeige
AusführungAusführungen  Werkstoff
PVCTSTS-VerbinderPVC
PVCHSHI-AnschlüsseSchlagfestigkeit PVC

Spezifikationen

Teile-nummer
PVCHSB20
PVCHBN100
Teile-nummerZLzur GenauigkeitStückpreis
PVCTSPVCHS
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.20 ~ 50 Stk.
PVCTS
PVCHS
13557JIS K 6743
16767
20777
25787
30795
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PVCHS13
PVCHS16
PVCHS20
PVCHS25
PVCHS30
PVCTS13
PVCTS16
PVCTS20
PVCTS25
PVCTS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Rohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Ausführung Rohrinnen-Ø d

0.46 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid180.75HI Fitting13

0.50 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid220.75HI Fitting16

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid260.75HI Fitting20

0.82 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid320.75HI Fitting25

1.06 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid380.75HI Fitting30

0.31 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid181TS Fittings13

0.35 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid221TS Fittings16

0.40 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid261TS Fittings20

0.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid321TS Fittings25

0.88 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid381TS Fittings30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø
Werkstoff des passenden Rohrs PVC-Rohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Modell Sockets

Ergänzungsartikel

Technischer Support