Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße | - | Gehäusefarbe |
MSCNL6 | - - | 1 1 | - | B |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | Schlüsselflächen H1 | Schlüsselflächen H2 | Gewindegröße MxSteigung | Gewinde Größe Rc | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||||
MSSB | 4 | 1 | 25.1 | 11 | 14 | 14 | M12x1.0 | Rc1 / 8 | 3.2 | 18 | ||
6 | 1 | 26.3 | 9 | 17 | 17 | M14x1.0 | Rc1 / 8 | 11 | 26 | |||
2 | 31.3 | 14 | Rc1 / 4 | 30 | ||||||||
8 | 1 | 28.9 | 8 | 19 | 19 | M16x1.0 | Rc1 / 8 | 25.2 | 34.5 | |||
2 | 34.9 | 14 | Rc1 / 4 | 42.5 | ||||||||
3 | 35.9 | 15 | Rc3 / 8 | 36 | ||||||||
10 | 2 | 32.3 | 13 | 24 | 22 | M20x1.0 | Rc1 / 4 | 38.7 | 58.5 | |||
3 | 34.3 | 15 | Rc3 / 8 | 55 | ||||||||
12 | 3 | 37.4 | 14 | 26 | 24 | M22x1.0 | Rc3 / 8 | 44.6 | 71.5 | |||
4 | 41.4 | 18 | Rc1 / 2 | 70.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSSB6-1 |
MSSB6-2 |
MSSB8-1 |
MSSB8-2 |
MSSB8-3 |
MSSB10-2 |
MSSB10-3 |
MSSB12-3 |
MSSB12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 (Rc1/8) | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2 (Rc1/4) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 1 (Rc1/8) | |
3.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 (Rc1/4) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3 (Rc3/8) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 (Rc1/4) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 (Rc3/8) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 (Rc3/8) | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 4(Rc1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Nicht MJELLS | ||
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Wasser | Druckluft |
Betriebstemperaturbereich* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 1MPa | 0.9MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa | - | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Haupteinheits-Material | Messing, chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Schottverschraubung mit Innengewinde, gerade |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Ring Material | PBT (Polybutylenterephthalat) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften