Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Gehäusefarbe |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Teilenummer | A | C | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||
USSTL | 4 | 30.2 | 9 | 3.2 | 3.1 | ||
6 | 32 | 11.2 | 11.0 | 4.8 | |||
8 | 40.2 | 13.6 | 25.2 | 8.8 | |||
10 | 40 | 16.3 | 38.7 | 10.6 | |||
12 | 54.8 | 19.7 | 44.6 | 20.9 | |||
16 | 52 | 25.6 | 85.0 | 32.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USSTL4 |
USSTL6 |
USSTL8 |
USSTL10 |
USSTL12 |
USSTL16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften