Schnellkupplungen / Kappe

Schnellkupplungen / Kappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schnellkupplungen/Kappe:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
MSYL6
USDY4
-


1

TeilenummerACMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MSCAP415.691.5
61711.22
819.813.63.5
102116.35
1225.419.79.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSCAP4
MSCAP6
MSCAP8
MSCAP10
MSCAP12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

2.77 €

1 5 Arbeitstage 4

2.77 €

1 5 Arbeitstage 6

2.77 €

1 5 Arbeitstage -

2.77 €

1 5 Arbeitstage 10

2.77 €

1 5 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
MJBULSMJBULS
nicht
Zulässige FlüssigkeitLuftWasserLuft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung andere Formen Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk andere Formen Kappe Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support