Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Buchse / Verbindungsstück für Schläuche (MCSHSS4)

Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Buchse / Verbindungsstück für Schläuche MCSHSS4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MCSHSS4

Marke: MISUMI

Preis: 71.65

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Passende Rohrinnen-Ø: 4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCSHSS4

Pneumatikkupplungen/chemikalienbeständig/Buchse/Verbindungsstück für Schläuche:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MCPMSS5
MCSMSS10
TeilenummerPassende Rohrinnen-Ø (mm)LDCEHInnen-Ø dGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
MCSHSS2.52.530.7112.97101.612
4431.74.782.419

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSHSS4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohrinnen-Ø
(mm)

71.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen, Stutzen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich-15~180°C
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Druckbeständigkeit1.47MPa
DichtungswerkstoffFluor
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)
■Merkmale:
• Der Stutzen ist mit einem eingebetteten Automatikventil ausgestattet, das exzellenten Druckwiderstand bietet.
• Hergestellt aus EN 1.4401 Äquiv. mit ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Max. Betriebsdruck(MPa) ::0.98

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Edelstahl / Buchse / Verbindungsstück für Schläuche, die Teilenummer ist MCSHSS4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCSHSS4.

Produktvarianten

Teilenummer
MCSHSS2.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohrinnen-Ø
(mm)

69.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support