Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Farbe | Werkstoff | Wärmebeständigkeit |
HSDP HSDPF | lichtgrau | EPDM | -40 ~ 120°C |
Teile-nummer | - | Länge |
HSDA5 HSDP5-6 | - - | 800 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSDP5-6-12 |
HSDP8-845-12 |
HSDPF5-6-[100-3000/1] |
HSDPF8-845-[100-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kompatibles Profil (Serie) | Länge L (m) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | HFS5, HFS6 | 12 | - | |
48.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | HFS8, HFS8-45 | 12 | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS5, HFS6 | Configurable in 1mm | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS8, HFS8-45 | Configurable in 1mm | 100 ~ 3000 |
Loading...
Werkstoff | EPDM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibles Profil (Serie)
Länge L(m)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften