Kabelabdeckungen

Kabelabdeckungen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Diese Abdeckung kann Kabel und andere Gegenstände leicht aufbewahren.
Kabelabdeckungen:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Polypropylen-Kunststoff

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe-L
HSCE8
HSCELB8
-
-
S
S
-
2
 ■ Kabelabdeckungen mit Standardlänge
Teile-nummerFarbeL
m
Passendes Profil (Serie)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6~20
HSCE8S
(Hell-grau)
2HFS8  

■ Kabelummantelungen mit konfigurierbarer Länge
Teile-nummerFarbeL
1mm-Schritte
Passendes Profil (Serie)Stückpreis/m
AusführungNr.1~20 Stk.
HSCEF8S
(Hell-grau)
100~2000HFS8 
Stückpreis/m x gewählte Länge = Preis

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSCE8-S-2
HSCEF8-S-[50-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)

33.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 (2000mm)

-

1 6 Arbeitstage 1050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kabelabdeckungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Cable Covers Werkstoff Polypropylene Resin Profilserie HFS
Profilnr. 8 Farbe S (Light Gray)

Ergänzungsartikel

Technischer Support