Bohrvorrichtungen

Bohrvorrichtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Bohrvorrichtungen:Verwandte bildanzeige
Hauptkorpus, Zentrierplatte
  Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
  Oberflächenbehandlung: brüniert

Spezifikationen

Teile-nummer
HFSJG6
Teile-nummer A B P H R D Profil (Serie) Komponente Stückpreis
Ausführung Nr. Klemmhebel Stückz. Mutter Stückz. schraube Stückz. Zentrierplatte
HFSJG 5 100 25 10 10 7.3 7.1 HFS5 CLDM5-20-Y 1 HNTTSN5-5 1 CHOB5-8 1 1 Stk.  
6 100 30 15 15 8 11.1 HFS6 CLDM6-20-M HNTFSN6-6 2  
8 110 40 20 20 8 13.1 HFS8 CLDM8-25-B HNTFSN8-8  
8-45 120 45 22.5 22.5 8 15.1 HFS8-45 CLDM8-25-S HNTFSN8-8  
Passende Profilserie H
mm
H1
mm
Bohrung Ausführung D mm Bohrung Ausführung M mm d
(Schlüsselbohrung) mm
HFS5 10 10 - 7.1 7.3
HFS6 15 15 11.1 11.1 8
HFS8 20 20 13.1 13.1
HFS8-45 22.5 20 15.1 13.1

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSJG5
HFSJG6
HFSJG8
HFSJG8-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr.

72.92 €

1 7 Arbeitstage 105

79.22 €

1 7 Arbeitstage 106

94.33 €

1 7 Arbeitstage 108

99.36 €

1 7 Arbeitstage 108-45

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Bohrvorrichtungen:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Bohrvorrichtungen:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support