Halterungen für L-Form Führungsschienen / Standard-Ausführung

Halterungen für L-Form Führungsschienen / Standard-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist eine Halterung zur Befestigung der Werkstückführung (Standardtyp) für Förderbänder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halterungen für L-Form Führungsschienen/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
AusführungNr.
CGK80
TeilenummerWStückpreis
AusführungNr.
CGK
(W=50,60)
5550
7060
80
CGKL
(W=100)
55100
70
80

Optionen

Halterungen für L-Form Führungsschienen/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGK55
CGK70
CGK80
CGKL55
CGKL70
CGKL80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße Montageschraube Kompatible Förderer Maß W
(mm)

33.24 €

1 9 Arbeitstage 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN50

34.38 €

1 9 Arbeitstage 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR60

36.02 €

1 9 Arbeitstage 10---

35.90 €

1 9 Arbeitstage 10M3CVSTC-10 / CVSTR-10 / CVSA / CVSC / CVSFA / CVSFC / CVSJA / CVSN / CVSR / CVSTA / CVSTN100

37.91 €

1 9 Arbeitstage 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100

38.79 €

1 9 Arbeitstage 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Halter für Führungsschiene

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support