Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 175 mm / [Durchmesser]3 - 24 mm / [Federweg]2 - 46.2 mm / [Federkonstante]0.43 - 26.48 N/mm / [Last]6.47 - 430.51 N, 110.01 oder mehr N, 3.51 - 110 N
MISUMI stellt Zugfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 10 mm bis hin zu 175 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 24 mm für die Konfiguration der Zugfedern. Zulässig ist eine Maximallast von 6.47 bis 430.51 N, 110.01 oder mehr N oder 3.51 bis 110 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.43 und 26.48 N / mm. In Folge dessen bewältigen die Zugfedern einen Federweg zwischen 2 und 46.2 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AUT8-50
Ausführung | Werkstoff |
AW□ BWT | JIS-SWP-A |
AUT BUT | EN 1.4301 (WPB) äquivalent |
Teilenummer |
AWT10-50 |
Teilenummer | Draht-Ø dmm | Dynamische Last | (Anfangsspannung) N | (Federkonstante) N/mm | Stückpreis | ||
Ausführung | D-L | Max. Auslenkung Fmax. mm | Max. Last N | ||||
AWF | 3-10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 | |
15 | 4.5 | 1.08 | |||||
20 | 6.7 | 0.74 | |||||
25 | 9.1 | 0.54 | |||||
30 | 11.4 | 0.43 | |||||
AWF | 4-15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 | |
20 | 7.1 | 0.93 | |||||
25 | 10.0 | 0.66 | |||||
30 | 12.6 | 0.52 | |||||
35 | 15.2 | 0.43 | |||||
40 | 18.1 | 0.36 | |||||
AWF | 5-15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 | |
20 | 6.9 | 1.77 | |||||
25 | 9.6 | 1.28 | |||||
30 | 12.5 | 0.98 | |||||
35 | 15.6 | 0.78 | |||||
40 | 19.2 | 0.64 | |||||
45 | 21.9 | 0.56 | |||||
50 | 25.0 | 0.49 | |||||
AWF | 6-20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 | |
25 | 6.0 | 2.94 | |||||
30 | 7.8 | 2.26 | |||||
35 | 10.0 | 1.77 | |||||
40 | 12.0 | 1.47 | |||||
45 | 13.8 | 1.28 | |||||
50 | 16.4 | 1.08 | |||||
55 | 18.0 | 0.98 | |||||
60 | 20.0 | 0.88 | |||||
AWF | 8-25 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 | |
30 | 8.3 | 2.94 | |||||
35 | 10.9 | 2.26 | |||||
40 | 13.2 | 1.86 | |||||
45 | 15.6 | 1.57 | |||||
50 | 18.5 | 1.32 | |||||
55 | 21.7 | 1.13 | |||||
60 | 23.8 | 1.03 | |||||
65 | 26.3 | 0.93 | |||||
70 | 27.8 | 0.88 | |||||
AWF | 10-30 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 | |
35 | 8.7 | 4.17 | |||||
40 | 10.7 | 3.39 | |||||
45 | 12.9 | 2.81 | |||||
50 | 15.2 | 2.39 | |||||
55 | 17.2 | 2.11 | |||||
60 | 19.5 | 1.86 | |||||
70 | 23.1 | 1.57 | |||||
80 | 27.4 | 1.32 | |||||
90 | 32.1 | 1.13 | |||||
100 | 46.2 | 0.79 | |||||
AWF | 12-35 | 1.8 | 5.0 | 83.36 | 23.54 | 12.0 | |
40 | 7.0 | 8.55 | |||||
45 | 9.0 | 6.65 | |||||
50 | 11.0 | 5.44 | |||||
55 | 13.0 | 4.60 | |||||
60 | 14.5 | 4.13 | |||||
70 | 17.8 | 3.36 | |||||
80 | 21.3 | 2.81 | |||||
90 | 24.5 | 2.44 | |||||
100 | 27.5 | 2.18 |
Teilenummer | Draht-Ø dmm | Dynamische Last | (Anfangsspannung) N | (Federkonstante) N/mm | Stückpreis | |||
Ausführung | D-L | Max. Auslenkung Fmax. mm | Max. Last N | AWT BWT | AUT BUT | |||
AWT AUT BWT BUT | 3-10 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 2.16 | 3.24 | ||
15 | 3.7 | 1.77 | ||||||
20 | 5.2 | 1.27 | ||||||
25 | 6.8 | 0.98 | ||||||
*30 | 8.5 | 0.78 | ||||||
AWT AUT BWT BUT | 4-15 | 0.6 | 4.0 | 11.1 | 2.55 | 2.16 | ||
20 | 6.4 | 1.37 | ||||||
25 | 8.4 | 0.98 | ||||||
30 | 10.9 | 0.78 | ||||||
*35 | 12.4 | 0.69 | ||||||
*40 | 15.0 | 0.57 | ||||||
AWT AUT BWT BUT | 5-15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 | ||
20 | 4.6 | 3.43 | ||||||
25 | 6.4 | 2.45 | ||||||
30 | 8.4 | 1.86 | ||||||
35 | 10.0 | 1.57 | ||||||
*40 | 11.4 | 1.38 | ||||||
*45 | 13.3 | 1.18 | ||||||
*50 | 15.2 | 1.03 | ||||||
AWT BWT AUT BUT | 6-20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 | ||
25 | 5.3 | 4.61 | ||||||
30 | 6.9 | 3.53 | ||||||
35 | 8.3 | 2.94 | ||||||
40 | 10.0 | 2.45 | ||||||
*45 | 10.8 | 2.27 | ||||||
*50 | 12.5 | 1.96 | ||||||
*55 | 14.3 | 1.71 | ||||||
*60 | 15.6 | 1.57 | ||||||
AWT BWT AUT BUT | 8-25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 | ||
30 | 7.3 | 4.31 | ||||||
35 | 9.1 | 3.43 | ||||||
40 | 11.9 | 2.65 | ||||||
45 | 13.6 | 2.35 | ||||||
50 | 15.5 | 2.06 | ||||||
*55 | 16.8 | 1.87 | ||||||
*60 | 18.8 | 1.67 | ||||||
*65 | 20.6 | 1.52 | ||||||
*70 | 22.8 | 1.38 | ||||||
AWT BWT AUT BUT | 10-30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 | ||
35 | 6.8 | 8.34 | ||||||
40 | 8.4 | 6.77 | ||||||
45 | 10.0 | 5.69 | ||||||
50 | 11.6 | 4.9 | ||||||
55 | 13.2 | 4.31 | ||||||
60 | 15.2 | 3.73 | ||||||
*65 | 17.0 | 3.35 | ||||||
*70 | 19.3 | 2.95 | ||||||
*75 | 20.7 | 2.75 | ||||||
*80 | 24.1 | 2.36 | ||||||
*90 | 26.3 | 2.16 | ||||||
*100 | 29.0 | 1.96 | ||||||
AWT BWT AUT BUT | 12-40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 | ||
45 | 7.7 | 11.18 | ||||||
50 | 9.4 | 9.22 | ||||||
55 | 10.5 | 8.24 | ||||||
60 | 12.1 | 7.16 | ||||||
65 | 13.1 | 6.57 | ||||||
70 | 14.9 | 5.79 | ||||||
75 | 16.0 | 5.39 | ||||||
80 | 17.6 | 4.9 | ||||||
*90 | 19.1 | 4.52 | ||||||
*100 | 22.0 | 3.92 | ||||||
AWT | 14-40 | 2.3 | 5.8 | 154.95 | 45.11 | 19.02 | - | |
45 | 7.0 | 15.59 | ||||||
50 | 8.4 | 13.14 | ||||||
55 | 9.6 | 11.47 | ||||||
60 | 10.9 | 10.1 | ||||||
65 | 12.9 | 8.53 | ||||||
70 | 14.2 | 7.75 | ||||||
75 | 15.3 | 7.16 | ||||||
80 | 16.7 | 6.57 | ||||||
90 | 18.6 | 5.91 | ||||||
100 | 21.1 | 5.21 | ||||||
125 | 28.0 | 3.92 | ||||||
AWT | 16-50 | 2.6 | 7.5 | 195.15 | 55.9 | 18.63 | - | |
55 | 9.0 | 15.49 | ||||||
60 | 10.4 | 13.34 | ||||||
65 | 11.9 | 11.67 | ||||||
70 | 13.4 | 10.4 | ||||||
75 | 15.0 | 9.32 | ||||||
80 | 16.5 | 8.43 | ||||||
90 | 19.4 | 7.16 | ||||||
100 | 22.4 | 6.18 | ||||||
125 | 28.4 | 4.90 | ||||||
150 | 35.5 | 3.92 | ||||||
AWT | 18-55 | 2.9 | 8.3 | 236.34 | 68.65 | 20.1 | - | |
60 | 10.0 | 16.67 | ||||||
65 | 11.6 | 14.71 | ||||||
70 | 12.5 | 13.44 | ||||||
75 | 14.1 | 11.77 | ||||||
80 | 15.8 | 10.79 | ||||||
90 | 18.4 | 9.12 | ||||||
100 | 21.6 | 7.75 | ||||||
125 | 27.1 | 6.19 | ||||||
150 | 34.2 | 4.90 | ||||||
AWT | 20-60 | 3.2 | 9.2 | 281.45 | 82.38 | 21.57 | - | |
70 | 11.9 | 16.67 | ||||||
80 | 14.7 | 13.53 | ||||||
90 | 17.5 | 11.38 | ||||||
100 | 20.1 | 9.9 | ||||||
125 | 27.8 | 7.16 | ||||||
150 | 33.8 | 5.89 | ||||||
175 | 40.6 | 4.90 | ||||||
AWT | 24-80 | 4.0 | 11.7 | 430.51 | 123.6 | 26.48 | - | |
90 | 13.7 | 22.46 | ||||||
100 | 16.6 | 18.63 | ||||||
125 | 22.5 | 13.63 | ||||||
150 | 28.5 | 10.79 | ||||||
175 | 34.4 | 8.92 | ||||||
200 | 41.2 | 7.45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AUT8-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Maximallast (N) | Länge der verwendeten Federn L+F (mm) | Freie Länge L (mm) | Aussen - D (mm) | Vorspannung (N) | Referenz-Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø (Ø) | Max. Auslenkung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 30.01 bis 60.00 | 180° | 41.19 | 65.5 | 50 | 8 | 9.81 | 2.06 | 1.2 | 15.5 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern für schwere Lasten / AUT, AWF, AWT, BUT, BWT / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 90°, 180°, die Teilenummer ist AUT8-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AUT8-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Haken gegenüber Winkel
Maximallast(N)
Länge der verwendeten Federn L+F(mm)
Freie Länge L(mm)
Aussen - D(mm)
Vorspannung(N)
Referenz-Federkonstante(N/mm)
Draht-Ø(Ø)
Max. Auslenkung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AUT10-40 |
AUT10-45 |
AUT10-50 |
AUT8-55 |
AUT8-60 |
AUT8-65 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Maximallast (N) | Länge der verwendeten Federn L+F (mm) | Freie Länge L (mm) | Aussen - D (mm) | Vorspannung (N) | Referenz-Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø (Ø) | Max. Auslenkung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 60.01 bis 110.00 | 180° | 77.47 | 48.4 | 40 | 10 | 20.59 | 6.77 | 1.6 | 8.4 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 60.01 bis 110.00 | 180° | 77.47 | 55 | 45 | 10 | 20.59 | 5.69 | 1.6 | 10 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 30.01 bis 60.00 | 180° | 41.19 | 71.8 | 55 | 8 | 9.81 | 1.87 | 1.2 | 16.8 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 30.01 bis 60.00 | 180° | 41.19 | 78.8 | 60 | 8 | 9.81 | 1.67 | 1.2 | 18.8 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. | 30.01 bis 60.00 | 180° | 41.19 | 85.6 | 65 | 8 | 9.81 | 1.52 | 1.2 | 20.6 |