Fittings für Vakuumrohrleitungen / NW-Flansch x Fitting mit Presshülse

Fittings für Vakuumrohrleitungen / NW-Flansch x Fitting mit Presshülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Vakuumrohrleitungen/NW-Flansch x Fitting mit Presshülse:Verwandte bildanzeige
Werkstoffl:
NW Flansch: EN 1.4301 Äquivalent
Gestanzte Muffe: EN 1.4401 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer - ID
FRSKU25 - 6
Teile-nummer Passender Schlauch
Außen-Ø D1
A B D ID L Gegenüberliegende Seite Stückpreis
Ausführung Nr. Grundkörper h Mutter H Stückz. 1 ~ 4
FRSKU 16 4 30 17.2 6 4 43.8 14 14  
25 6 40 26.2 8 6 43.9 14 14  
6.35 40 26.2 9.53 6.35 48.9 14 14  
40 6.35 55 41.2 9.53 6.35 48.9 14 14  
8 55 41.2 10 8 49.8 14 16  
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRSKU16-4
FRSKU25-6
FRSKU25-6.35
FRSKU40-6.35
FRSKU40-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlanschgröße (Nenngröße) Rohraußen-Ø

88.16 €

1 5 Arbeitstage 10164

94.46 €

1 5 Arbeitstage 10256

94.46 €

1 5 Arbeitstage 10256.35

107.06 €

1 5 Arbeitstage 10406.35

94.46 €

1 5 Arbeitstage 10408

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fittings für Vakuumrohrleitungen/NW-Flansch x Fitting mit Presshülse:Verwandte bildanzeige
Max. Betriebstemperatur: 200°C
[Spezifikation der passenden Rohre]
• Rohrausführung: Rohr aus rostfreiem Stahl
Rohr aus Edelstahl gemäß EN 1.4301 Äquivalent bzw. EN 1.4401 Äquivalent vorgeschrieben auf JIS G3459 Rohre aus rostfreiem Stahl für Installationstechnik.
• Außen-Ø Toleranz: ±0.05mm • Härte der Rohroberfläche: HV190 oder geringer (HRB90 oder geringer)
• Zustand der Rohroberfläche: Keine Rohre mit Defekten verwenden, wie beispielsweise rauen oder verkratzten Oberflächen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Befestigung, Ausführung NW-Geflanschte x Aufgepresste Hülsenarmaturen Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support