Sicherungsringzange

Sicherungsringzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sicherungsringzange
  • Sicherungsringzange
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese MISUMI Sicherungsringzangen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was erheblich Stahl ist.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Sicherungsringzange. -Erhältlich in Mengen von 1 Stück. [Werkstoff] Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zange für Sicherungsringe:Verwandte bildanzeige
  Material Grundkörper: EN 1.0330 äquiv., Finger: Karbonstahl

Spezifikationen

Teilenummer
STWP 4-9
TeilenummerMögliche SicherungsringgrößenLABSTWP (außen)RTWP (innen)
AusführungNr.StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
STWP
(außen)

RTWP
(innen)
4-9NR. 4~920050150--
10-18Nr.10~18
19-30Nr. 19~30
32-58Nr. 32~5824565180
60-80Nr. 60~8028575210

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RTWP10-18
RTWP19-30
RTWP32-58
RTWP60-80
STWP4-9
STWP10-18
STWP19-30
STWP32-58
STWP60-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Sicherungsringnut Anwendung Mögliche Sicherungsringgrößen

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Mit Innenring gesichertNo.10~18(Internal)

31.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Mit Innenring gesichertNo.19~30(Internal)

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Mit Innenring gesichertNo.32~58(Internal)

44.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Innenring gesichertNo.60~80(Internal)

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Außenring gesichertNo.4~9(External)

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Außenring gesichertNo.10~18(External)

31.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Außenring gesichertNo.19~30(External)

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Außenring gesichertNo.32~58(External)

44.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit Außenring gesichertNo.60~80(External)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zange für Sicherungsringe Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Ausführung mit Befestigungsmethode Standard Artikelausführung Zangen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support