Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde

Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Beidseitig abgesetzt mit InnengewindeDrehmomentwellen   EN 1.3505 Äquiv. Mutter
 EN 1.7242 Äquiv.  Härte: 58HRC ~
Drehmomentwelle, Mutter  Werkstoff:
EN 1.4125 Äquiv.  Härte: 55HRC ~
1 Mutter1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSLMBSLMS
Mit KompaktflanschmutterBSLN-
Mit Mutter ohne GewindeBSLSBSLSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-E-P-Q-M-N
BSLM13
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde:Verwandte bildanzeigeBSLM13G
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde:Verwandte bildanzeigeBSLM13L
-
-
-
250
250
250
-
-
-
F25
F25
F25
-
-
-
E10
E10
E10
-
-
-
P10
P10
P10
-
-
-
Q8
Q8
Q8
-
-
-
M5
M5
M5
-
-
-
N5
N5
N5
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe  >>  S.340
 ■ Drehmomentwellen
Teilenummer1mm-SchritteP, Q
Auswahl
Auswahl M (Regelgewinde)/N (Regelgewinde)
(M+3≤P, N+3≤Q)
D(Y)Masse
(kg/m)
AusführungNr.LF • EAusführung mit 1 Mutter
Ausführung mit 1 Muttermin~max
BSLM
BSLN
BSLS
BSLMS
BSLSS
*860~400(190)2≤F≤P×5
2≤E≤Q×5
6        3        856~396(186)0.39
*1060~600(390)68       34       10.456~596(386)0.65
*1360~600(390)6810      3456     13.456~596(386)1.11
*1670~600(390)68101213    3456810   16.666~596(386)1.65
2080~700 81012131516   45681012  20.676~6962.57
2590~900 8101213151620  4568101216 25.886~8964.04
30100~1150  10121315162025 45681012162030.896~11465.85
[ ! ]Für BSLMS und BSLSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und die max. Maße L und Y sind in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSLN sind nur Nr. 8 und 10 verfügbar.

 ■ Runde Flanschmuttern, Kompakte Flanschmuttern
Nr.D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
81625326243.563.16.51.5214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

 ■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
ToleranzToleranz
816252.5+0.014
0
1.21.525°4.88.71.22.15360.0132.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSLM8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLM8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLM8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLM10-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLM10G-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLM10L-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLM13-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLM13G-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLM13L-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLM16-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLM16G-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLM16L-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLM20-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLM20G-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLM20L-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLM25-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLM25G-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLM25L-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLM30-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSLM30G-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSLM30L-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSLMS8-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLMS8G-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLMS8L-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLMS10-[60-390/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLMS10G-[60-390/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLMS10L-[60-390/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLMS13-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-51/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLMS13G-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLMS13L-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLMS16-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLMS16G-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLMS16L-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLN8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLN8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLN8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLN10-[60-600/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLN10G-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLN10L-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLS8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLS8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLS8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P6-Q6-M3-N3
BSLS10-[60-600/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLS10G-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLS10L-[60-600/1]-F[2-31/1]-E[2-31/1]-P[6,​8]-Q[6,​8]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSLS13-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLS13G-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLS13L-[60-600/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[6,​8,​10]-Q[6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
BSLS16-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLS16G-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLS16L-[70-600/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[6,​8,​10,​12,​13]-Q[6,​8,​10,​12,​13]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BSLS20-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLS20G-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLS20L-[80-700/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BSLS25-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLS25G-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLS25L-[90-900/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
BSLS30-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSLS30G-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSLS30L-[100-1150/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff E
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 303366

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 303366

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 303366

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 303366

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 403 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 512 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 303366

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 403 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 303366

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 303366

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 403 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 312 ~ 313 ~ 43 ~ 46 ~ 86 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 503 ~ 63 ~ 66 ~ 106 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 652 ~ 653 ~ 103 ~ 106 ~ 136 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 802 ~ 804 ~ 124 ~ 128 ~ 168 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1002 ~ 1004 ~ 164 ~ 168 ~ 208 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1252 ~ 1254 ~ 204 ~ 2010 ~ 2510 ~ 25

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Abgesetzt und mit Gewindebohrung Endform (rechts) Abgesetzt und mit Gewindebohrung Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Anzahl der Muttern(Stück) 1 Mutterlänge Standard
Vorspannung Standard Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support