Transferrollen für Föderbänder / Material wählbar

Transferrollen für Föderbänder / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Transferrollen für Föderbänder / Material wählbar
  • Transferrollen für Föderbänder / Material wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschläge/Auftragswalzen:Verwandte bildanzeige
 KlammerRolleÖlfreie Buchse
KunststoffStahl
WerkstoffEN AW-6063 äquiv.PolyacetalEN 1.4301 äquiv.Polyethylen-Tetrafluorid-Kunststoffschicht mit Füllstoff
Gesinterte Bronzeschicht mit Stahlrückseite (EN 1.0330 äquiv.: verzinnt)
OberflächenbehandlungKlar eloxiert---

Spezifikationen

Teilenummer-Rollenwerkstoff-W
CGNR1-P-100
TeilenummerRollenwerkstoffW
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungAnzahl RollenW30~100W101~200W201~300
CGNR1P (Polyacetal)30~300   
2   
1S (EN 1.4301 äquiv.)   
2   
Geeignete Förderer: SVKA, SVKB

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGNR1-P-[30-300/1]
CGNR1-S-[30-300/1]
CGNR2-P-[30-300/1]
CGNR2-S-[30-300/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWalzen W
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 101 piece (Polyacetal)30 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 101 piece (EN 1.4301 Equiv.)30 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 102 pcs. (Polyacetal)30 ~ 300

-

1 7 Arbeitstage 102 pcs. (EN 1.4301 Equiv.)30 ~ 300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Anschläge/Auftragswalzen:Verwandte bildanzeige

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support