[Standard] Z-Achse / Kugelführung

[Standard] Z-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige
Material: (Gehäuse) EN 1.4125 Äquivalent,
(Halterung) Stahl (EN 1.0038 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung: (Gehäuse) Chemisch vernickelt,
(Halerung) Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
ZLBS40
Vorhandener Artikel mit Präzisionstisch: ZSG (S.1966)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Traglast (N)Minimale Skalenteilung (µm)VerfahrgenauigkeitAbweichung unter Last ("/N•cm)Gewicht (kg)Mitgelieferte Schraube
(Innensechskantschraube, Edelstahl)
Stückpreis
AusführungNr.MikrometerschraubenpositionGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzen
ZLBS40Kein Symbol (Standard)
CR (rechts/links umgekehrt)
40x40±6.519.61010µm30"25"0.380.350.210.43M3-16, 2 Stk. 
6060x6035"30"0.10.080.050.83/M4-16, 2 Stk. 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZLBS40
ZLBS40-CR
ZLBS60
ZLBS60-CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
vertauscht

261.95 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4040400.380.350.21Standard

261.95 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4040400.380.350.21rechts und links

294.69 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6060600.10.080.05Standard

294.69 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6060600.10.080.05rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm
Zufuhrmethode Mikrometerschrauben Tabelle Werkstoffe EN 1.4125 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt
Führungsmechanismus Kugelführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 15.1 bis 20 Zulässige Last(N) 19.6
Hubweg (Z-Achse)(mm) ±6.5 Tischgröße (Dicke) H(mm) 20 Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Geradheit(µm) 10 Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Technischer Support