Konische Luftdüsen

Konische Luftdüsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Konische Luftdüsen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-5052 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Luft-Projektionswinkel
ACNA1-20
Teile-nummerLuft-Projektionswinkel ÖffnungTLuftdurchfluss NL/Min.
(bei 0.3MPa)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~910~1920~50
ACNA1209-Ø1.0 (umlaufende Staudrucköffnung)
1-Ø0.8 (mittige Staudrucköffnung)
R1/81952
30
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ACNA1-20
ACNA1-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)

22.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

22.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sprühform Rund, diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff EN AW-5052 Äquiv.
mit Düse Standard Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Schrauben-Nenn-Ø 1 1(R1/8) Luftstrom (0.3MPa)(NL/min) 195 Außengewinde Threads

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support