[Präzision] XY-Achse / Rotation / Vorschubschraube

[Präzision] XY-Achse / Rotation / Vorschubschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] XY-Achse/Rotation/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XYRSL60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
Geradheit
(µm)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.
XYRSL60Ø60XY: ±214.234.3300.39
360°-Drehung
90Ø90XY: ±350.88
360°-Drehung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYRSL60
XYRSL90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Ø) (Bereich frei wählbar)
(D(Ø))
Hub (Distanz entlang der XY-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Durchm.) D
(Ø)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

487.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1060mm±10 bis 30mm606060±21±21

671.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1090mm±30mm oder mehr909090±35±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XY-Achsen- und Drehtische Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1 bis 50 Zufuhrmethode Einstellschraube
Zulässige Last(N) 34.3 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Stroke (θ Angle)(deg) 360 Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Hebelklemme vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.5

Technischer Support