Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Nur Festlagerseite | Festlagerseite und Loslagerseite SET | |||
C-BSW | C-BSW-SET | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.0038 Äquivalent | Brüniert |
Teilenummer | |
C-BSW15 | (Ausführung einfache Festlagerseite) |
C-BSW15-SET | (Ausführung SET-Teil) |
Nummer | Artikel-bez. | Stückzahl |
Lagergehäuse | 1 | |
Ausländischer Hersteller Schrägkugellager Klasse 5 | 1 Satz | |
Abdeckung | 1 | |
Öldichtung | 2 | |
Zylinderschraube mit Innensechskant | 4 | |
Hülse | 2 | |
Lagermutter (mit Druckstück) | 1 |
Teilenummer | Loslagerseite SET | d | L | L1 | L2 | L3 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | ℓ | M (Feingewinde) | T | Öl Dichtung Passende Wellen-Ø | C-BSW | C-BSW-SET | |
(Ausführung) | Nr. | Stückpreis | Stückpreis | ||||||||||||||||||
C-BSW | 6 | -SET (Nur beim Kauf von Sets) | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M6x0.75 | 12 | 9.5 | ||
8S | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 11 | M8x1.0 | 14 | 10 | ||||
8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||
10S | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M10x1.0 | 16 | 12 | ||||
10 | 14 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | M12x1.0 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
15S | 15 | 25 | 36 | 5 | 80 | 49 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | M15x1.0 | 22 | 19.5 | |||||||
15 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 56 | 25 | 75 | M20x1.0 | 30 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-BSW6 |
C-BSW6-SET |
C-BSW8 |
C-BSW8-SET |
C-BSW8S |
C-BSW8S-SET |
C-BSW10 |
C-BSW10-SET |
C-BSW10S |
C-BSW10S-SET |
C-BSW12 |
C-BSW12-SET |
C-BSW15 |
C-BSW15-SET |
C-BSW15S |
C-BSW15S-SET |
C-BSW20 |
C-BSW20-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Wellenhöhe h (mm) | Dicke, Quadratisch L, Rund F (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Passender Wellen-Ø für Öldichtung (Ø) | Set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 13 | 20 | 42 | 1869 | 1687 | 9.5 | Fixed Side Support Units Only | |
65.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 13 | 20 | 42 | 1869 | 1687 | 9.5 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
53.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 11.5 | Fixed Side Support Units Only | |
66.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 11.5 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
53.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 10 | Fixed Side Support Units Only | |
66.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 17 | 23 | 52 | 3080 | 3080 | 10 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
46.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 14 | Fixed Side Support Units Only | |
63.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 14 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
46.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 12 | Fixed Side Support Units Only | |
63.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 24 | 70 | 5250 | 2905 | 12 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
47.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 25 | 24 | 70 | 5740 | 3430 | 15 | Fixed Side Support Units Only | |
65.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 25 | 24 | 70 | 5740 | 3430 | 15 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
55.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 20 | Fixed Side Support Units Only | |
74.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 20 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
74.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 19.5 | Fixed Side Support Units Only | |
98.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 | 6580 | 4410 | 19.5 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets | |
70.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 30 | 42 | 95 | 16520 | 11760 | 25 | Fixed Side Support Units Only | |
89.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 30 | 42 | 95 | 16520 | 11760 | 25 | Fixed Side: Support Side Support Unit Sets |
Loading...
Ausführung | Festlagerseite, Standardausführung | Modell | Quadratische Ausführung | Befestigungsmethode | Stirnseitige Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Winkliges Schräglager | Lagerpräzision | Güte 5 | Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Wellenhöhe h(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F(mm)
Breite B(mm)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung(Ø)
Set
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften