Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 65% / geringste Last / hellgrün / max. 200°

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 65% / geringste Last / hellgrün / max. 200°
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 7 - 105 mm, 20 - 300 mm / [Durchmesser]11 - 42 mm / [Federweg]13 - 195 mm / [Federkonstante]0.45 - 12.07 N/mm / [Last]29.4 - 392.3 N, 16.01 - 580 N



MISUMI stellt Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 7 mm und 300 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 11 mm und 42 mm konfigurierbar. Die maximale Belastung beträgt 29.4 bis 392.3 N oder 16.01 bis 580 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.45 und 12.07 N / mm. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 13 bis 195 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schraubenfedern/Auslenkung 65%/Bezogen auf Außen-Ø:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Ölgehärteter Draht für Federn

Spezifikationen

Teilenummer
SWY 12.5-40
DdLFederkonstante
N/mm{kgf/mm}
F = L × 65%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
117202.26{0.23}13.0 29.4
{3.0}
SWY 11-20 
251.81{0.18}16.3  25 
301.51{0.15}19.5  30 
351.29{0.13}22.8  35 
401.13{0.12}26.0  40 
451.01{0.10}29.3  45 
500.91{0.092}32.5  50 
550.82{0.084}35.8  55 
600.75{0.077}39.0  60 
650.70{0.071}42.3  65 
700.65{0.066}45.5  70 
750.60{0.061}48.8  75 
800.57{0.058}52.0  80 
900.50 {0.051}58.5  90 
1000.45{0.046}65.0  100 
12.58.5203.09{0.32}13.0 40.2
{4.1}
SWY 12.5-20 
252.47{0.25}16.3  25 
302.06{0.21}19.5  30 
351.77{0.18}22.8  35 
401.55{0.16}26.0  40 
451.37{0.14}29.3  45 
501.24{0.13}32.5  50 
551.12{0.11}35.8  55 
601.03{0.11}39.0  60 
650.95{0.10}42.3  65 
700.88{0.090}45.5  70 
750.82{0.084}48.8  75 
800.77{0.079}52.0  80 
900.69{0.070}58.5  90 
1000.62{0.063}65.0  100 
1100.56{0.057}71.5  110 
1200.52{0.053}78.0  120 
1250.49{0.050}81.3  125 
16.510.5207.02{0.72}13.091.2
{9.3}
SWY 16.5-20 
255.61{0.57}16.3  25 
304.68{0.48}19.5  30 
354.01{0.41}22.8  35 
403.51{0.36}26.0  40 
453.12{0.32}29.3 45 
502.81{0.29}32.5  50 
552.55{0.26}35.8  55 
602.34{0.24}39.0  60 
652.16{0.22}42.3  65 
702.00{0.20}45.5  70 
751.87{0.19}48.8  75 
801.75{0.18}52.0  80 
901.56{0.16}58.5  90 
1001.40{0.14}65.0  100 
1101.28{0.13}71.5  110 
1201.17{0.12}78.0  120 
1251.12{0.11}81.3  125 
1500.94{0.10}97.5  150 

DdLFederkonstante
N/mm{kgf/mm}
F = L × 65%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
20.513.5305.58{0.57}19.5 108.9
{11.1}
SWY20.5-30 
354.78{0.49}22.8  35 
404.19{0.43}26.0  40 
453.72{0.38}29.3  45 
503.35{0.34}32.5  50 
553.04{0.31}35.8  55 
602.79{0.28}39.0  60 
652.58{0.26}42.3  65 
702.39{0.24}45.5  70 
752.23{0.23}48.8  75 
802.09{0.21}52.0  80 
901.86{0.19}58.5  90 
1001.67{0.17}65.0  100 
1101.52{0.16}71.5  110 
1201.40{0.14}78.0  120 
1251.34{0.14}81.3  125 
1301.29{0.13}84.5  130 
1401.20{0.12}91.0  140 
1501.12{0.11}97.5  150 
24.516.5306.99{0.71}19.5 136.3
{13.9}
SWY24.5-30 
355.99{0.61}22.8  35 
405.24{0.53}26.0  40 
454.66{0.48}29.3  45 
504.19{0.43}32.5  50 
553.81{0.39}35.8  55 
603.50{0.36}39.0  60 
653.23{0.33}42.3  65 
703.00{0.31}45.5  70 
752.80{0.29}48.8  75 
802.62{0.27}52.0  80 
902.33{0.24}58.5  90 
1002.10{0.21}65.0  100 
1101.91{0.19}71.5  110 
1201.75{0.18}78.0  120 
1251.68{0.17}81.3  125 
1301.61{0.16}84.5  130 
1401.50{0.15}91.0  140 
1501.40{0.14}97.5  150 
1751.20{0.12}113.8  175 
2001.05{0.11}130.0  200 
3021358.79{0.90}22.8200.1
{20.4}
SWY 30-35 
407.69{0.78}26.0  40 
456.84{0.70}29.3  45 
506.16{0.63}32.5  50 
555.60{0.57}35.8  55 
605.13 {0.52}39.0  60 
654.74{0.48}42.3  65 
704.40{0.45}45.5  70 
754.10{0.42}48.8  75 
803.85{0.39}52.0  80 
903.42{0.35}58.5  90 
1003.08{0.31}65.0  100 
1102.80{0.29}71.5  110 
1202.56{0.26}78.0  120 
1252.46{0.25}81.3  125 
1302.37{0.24}84.5  130 
1402.20{0.22}91.0  140 
1502.05{0.21}97.5  150 
1601.92{0.20}104.0  160 
1701.81{0.18}110.5  170 
1751.76{0.18}113.8  175 
1801.71{0.17}117.0  180 
1901.62{0.17}123.5  190 
2001.54{0.16}130.0  200 
2501.23{0.13}162.5  250 
3001.03{0.10}195.0  300 

DdLFederkonstante
N/mm{kgf/mm}
F = L × 65%TeilenummerStückpreis
FmmLast N{kgf}Ausführung D-L
37264011.32{1.15}26.0 294.2
{30.0}
SWY 37-40 
4510.06{1.03}29.3  45 
509.05{0.92}32.5  50 
558.23{0.84}35.8  55 
607.54{0.77}39.0  60 
656.96{0.71}42.3  65 
706.47{0.66}45.5  70 
756.03{0.62}48.8  75 
805.66{0.58}52.0  80 
905.03{0.51}58.5  90 
1004.53{0.46}65.0  100 
1104.11{0.42}71.5  110 
1203.77{0.38}78.0  120 
1303.48{0.36}84.5  130 
1403.23{0.33}91.0  140 
1503.02{0.31}97.5  150 
1602.83{0.29}104.0  160 
1702.66{0.27}110.5  170 
1802.51{0.26}117.0  180 
1902.38{0.24}123.5  190 
2002.26{0.23}130.0  200 
2252.01{0.21}146.3  225 
2501.81{0.18}162.5  250 
2751.65{0.17}178.8 275 
3001.51{0.15}195.0  300 
42315012.07{1.23}32.5 392.3
{40.0}
SWY 42-50 
6010.06{1.03}39.0  60 
708.62{0.88}45.5  70 
807.54{0.77}52.0  80 
906.71{0.68}58.5  90 
1006.03{0.62}65.0  100 
1105.49{0.56}71.5  110 
1205.03{0.51}78.0  120 
1304.64{0.47}84.5  130 
1404.31{0.44}91.0  140 
1504.02{0.41}97.5  150 
1603.77{0.38}104.0  160 
1703.55{0.36}110.5  170 
1803.35{0.34}117.0  180 
1903.18{0.32}123.5  190 
2003.02{0.31}130.0  200 
2252.68{0.27}146.3  225 
2502.41{0.25}162.5  250 
2752.19{0.22}178.8 275 
3002.01{0.21}195.0  300 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWY11-20
SWY11-25
SWY11-30
SWY11-35
SWY11-40
SWY11-45
SWY11-50
SWY11-55
SWY11-60
SWY11-65
SWY11-70
SWY11-75
SWY11-80
SWY11-90
SWY11-100
SWY12.5-20
SWY12.5-25
SWY12.5-30
SWY12.5-35
SWY12.5-40
SWY12.5-45
SWY12.5-50
SWY12.5-55
SWY12.5-60
SWY12.5-65
SWY12.5-70
SWY12.5-75
SWY12.5-80
SWY12.5-90
SWY12.5-100
SWY12.5-110
SWY12.5-120
SWY12.5-125
SWY16.5-20
SWY16.5-25
SWY16.5-30
SWY16.5-35
SWY16.5-40
SWY16.5-45
SWY16.5-50
SWY16.5-55
SWY16.5-60
SWY16.5-65
SWY16.5-70
SWY16.5-75
SWY16.5-80
SWY16.5-90
SWY16.5-100
SWY16.5-110
SWY16.5-120
SWY16.5-125
SWY16.5-150
SWY20.5-30
SWY20.5-35
SWY20.5-40
SWY20.5-45
SWY20.5-50
SWY20.5-55
SWY20.5-60
SWY20.5-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Maximallast
(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F
(mm)
Freie Länge L
(mm)
Außen-Ø D (oder D1)
(mm)
Innen-Ø D-2d (oder D)
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Zulässige Auslenkung
(mm)

3.00 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1016.01 bis 30.0029.47201172.2613.0

2.23 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1016.01 bis 30.0029.48.7251171.8116.3

2.21 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1016.01 bis 30.0029.410.5301171.5119.5

2.37 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.412.2351171.2922.8

2.45 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1016.01 bis 30.0029.414401171.1326

2.61 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.415.7451171.0129.3

2.85 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.417.5501170.9132.5

2.87 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.419.2551170.8235.8

3.00 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.421601170.7539

3.12 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.422.7651170.742.3

3.24 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.424.5701170.6545.5

3.53 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.426.2751170.648.8

3.48 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.428801170.5752.0

3.86 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.431.5901170.558.5

4.31 €

1 auf Anfrage 1016.01 bis 30.0029.4351001170.4565.0

2.06 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.272012.58.53.0913.0

2.40 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.28.72512.58.52.4716.3

2.45 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.210.53012.58.52.0619.5

2.56 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.212.23512.58.51.7722.8

2.87 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.2144012.58.51.5526

3.03 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.215.74512.58.51.3729.3

3.18 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.217.55012.58.51.2432.5

3.24 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.219.25512.58.51.1235.8

3.35 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.2216012.58.51.0339

3.49 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.222.76512.58.50.9542.3

3.73 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.224.57012.58.50.8845.5

3.99 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.226.27512.58.50.8248.8

4.39 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.2288012.58.50.7752.0

4.29 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.231.59012.58.50.6958.5

4.55 €

1 Verfügbar auf Anfrage 10--------

4.49 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1030.01 bis 50.0040.238.511012.58.50.5671.5

4.72 €

1 auf Anfrage 1030.01 bis 50.0040.24212012.58.50.5278.0

5.17 €

1 auf Anfrage 10--------

2.53 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10--------

2.60 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.28.72516.510.55.6116.3

2.61 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.210.53016.510.54.6819.5

2.67 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1073.01 bis 107.0091.212.23516.510.54.0122.8

3.00 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.2144016.510.53.5126

3.12 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.215.74516.510.53.1229.3

3.57 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.217.55016.510.52.8132.5

4.23 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1073.01 bis 107.0091.219.25516.510.52.5535.8

3.60 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1073.01 bis 107.0091.2216016.510.52.3439

3.73 €

1 Verfügbar auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.222.76516.510.52.1642.3

3.91 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.224.57016.510.5245.5

4.54 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.226.27516.510.51.8748.8

4.68 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

1073.01 bis 107.0091.2288016.510.51.7552.0

4.47 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.231.59016.510.51.5658.5

4.79 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.23510016.510.51.465.0

4.91 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.238.511016.510.51.2871.5

4.97 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.24212016.510.51.1778.0

5.11 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.243.712516.510.51.1281.3

5.32 €

1 auf Anfrage 1073.01 bis 107.0091.252.515016.510.50.9497.5

3.07 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

10107.01 bis 150.00108.910.53020.513.55.5819.5

3.12 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.912.23520.513.54.7822.8

3.24 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.9144020.513.54.1926

3.48 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.915.74520.513.53.7229.3

3.60 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.917.55020.513.53.3532.5

4.14 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.919.25520.513.53.0435.8

3.91 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.9216020.513.52.7939

4.12 €

1 auf Anfrage 10107.01 bis 150.00108.922.76520.513.52.5842.3

Loading...

Weitere Informationen

Gebrauchshäufigkeit: 1 Million Mal (Lx70% ist 300.000 Mal)
Verwendung von Schraubenfedern und Vorsichtsmaßnahmen >>S.328
D-Maß und nach hinten gerichtete Bohrung sowie D-Maß und Welle siehe >>S.1881.

•Methode der Traglastberechnung = Federkonstante x Auslenkung
(Intern. Einheit) N=N/mmxFmm
kgf = kgf/mm × Fmm
(kgf = N × 0.101972)

Grundlegende Informationen

Werkstoff Öl-gehärteter Draht

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support