Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Form | Material | ||
flach | Rund | |||
MC Nylon | Mit Gewinde | PSHMC | RSHMC | MC-Nylon Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv. |
Ersatzkunststoff | MCKK | MCRKK | MC Nylon | |
Polyacetal | Mit Gewinde | PSHPA | RSHPA | PolyacetalWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv. |
Ersatzkunststoff | PAKK | PARKK | Polyacetal |
Teilenummer |
PSHMC20 MCRKK12 |
Teilenummer | L | MxSteigung | M1xTeilung | ℓ | SR1 | R2 | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
(Ausführung) | D | ||||||||||
Set flach PSHMC PSHPA Rund RSHMC RSHPA | Ersatzkunststoff flach MCKK PAKK Rund MCRKK PARKK | 8 | 12 | M3x0.5 | M5x0.8 | 4.5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 |
10 | 15 | M4x0.7 | M6x1.0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||
12 | 16 | M5x0.8 | M8x1.25 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||
15 | 20 | M6x1.0 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
16 | 20 | M6x1.0 | M10x1.5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M8x1.25 | M12x1.75 | 12 | 20 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
25 | 30 | M10x1.5 | M16x2.0 | 14 | 25 | 3 | 10 | 8 | 22 | ||
30 | 35 | M12x1.75 | M16x2.0 | 18 | 30 | 3 | 10 | 8 | 27 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Werkstoff | Spitzenform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat (Replacement Resin) | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
8.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
9.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
10.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
6.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
6.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round (Replacement Resin) | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
8.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
8.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
6.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Polyacetal | Flat Type | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Flat (Replacement Resin) | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Flat Type | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Flat Type | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Flat Type | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Flat Type | |
6.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Polyacetal | Round Type | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Round (Replacement Resin) | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Round Type | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Round Type | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Round Type | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Round Type | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
16.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
19.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
22.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
26.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
30.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
32.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | [MC-Nylon] MC Nylon | Flat Type | |
14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Polyacetal | Flat Type | |
15.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Flat Type | |
18.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Flat Type | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Polyacetal | Flat Type | |
20.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Polyacetal | Flat Type | |
24.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Polyacetal | Flat Type | |
28.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Polyacetal | Flat Type | |
30.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Polyacetal | Flat Type | |
15.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
17.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
19.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
22.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
22.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
26.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [MC-Nylon] MC Nylon | Round Type | |
14.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | Polyacetal | Round Type | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Polyacetal | Round Type | |
18.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Polyacetal | Round Type | |
21.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | Polyacetal | Round Type | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Polyacetal | Round Type | |
24.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Polyacetal | Round Type |
Loading...
Artikel | Abriebfestigkeit | Gleiteigenschaften | Dimensionsstabilität | Stoßfestigkeit | Flammbeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit. | |||
Öl | Säuren | Basen | Organische Lösungsmittel | ||||||
MC Nylon | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
MC Nylon Elektrische Leitfähigkeit CDR2 | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | × | ○~△ | ○ |
Polyacetal | △ | ○ | ○ | ○ | [UL94] HB Äquiv. | ○ | △~× | ○ | ○ |
Artikel | Zugfestigkeit (bei Umgebungstemperatur) | Dehnung | Biegefestigkeit | Druckfestigkeit | Rockwell-Härte R-Skala | Dauerbetriebstemperatur | Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω • cm) | Dichte | Feuchtigkeitsaufnahme | ||
Fließgrenze | 5%-Verformung | Wasser, ausgeglichen | Wasser, 24hs | ||||||||
Testmethode ASTM | D-638 | D-790 | D-695 | D-785 | - | D-257 | D-792 | D-570 | |||
MC Nylon | 96MPa | 30% | 110MPa | 103MPa | 95MPa | 120 | -40 ~ 120°C | 4.2x1015 | 1.16 | 6 | 0.8 |
MC Nylon Elektrische Leitfähigkeit CDR2 | 68MPa | 10% | 117MPa | - | 98MPa | 119 | Raumtemperatur ~120°C | 102x104 | 1.20 | - | - |
Polyacetal | 61MPa | 40% | 89MPa | - | 103MPa | 119 | -45 ~ 95°C | >1014 | 1.41 | 0.7 | 0.22 |
Form | Innengewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Werkstoff
Spitzenform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften