Hersteller-Teilenummer: ARP251M
Marke: MISUMI
Preis: 51.41 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Kopf konfigurierbar: Standard
Spitzenart im Einsatzführungsbereich: Projektil (Standard NAAMS)
Länge A Führungsbereich: 15 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARP251M
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
ARP | Standard-NAAMS | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARPL | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B |
|
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge Angabe | Beschichtung | |||
ARP | 25 | 4M | ||||
ARP | 25 | 6M | T |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | D Angabe | |||||
ARPL | P | A | 25 | - | A42 | |||
ARPL | T | B | 25 | - | A67 |
Standard-NAAMS
Ausführung | Kopfdurchmesser D Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Beschichtung | B Rad | C Rad | ||||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||
ARP (Bohrung -0,28) |
25 (24,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | Keine -Flach T- TiN |
2,0 | 50,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D Angabe (Ist) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad | ||||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||
ARPL (Bohrung -0,28) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
25 (24,72) | 10 – 100 | 2,0 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ARP251M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 15 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rund | Schaftform | Schraubmontage | Ausführung | ARP |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -0.28 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm) | 25 (24.72) |
Sie befinden sich auf der Seite für Positionierstifte / ARP / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS ARP / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf, die Teilenummer ist ARP251M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARP251M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Länge A Führungsbereich(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARP250M |
ARP252M |
ARP253M |
ARP254M |
ARP255M |
ARP256M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 100 | |
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 20 | |
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 30 | |
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 40 | |
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 50 | |
51.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 60 |