Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1-Packung | 100-Stück Packung |
Modell | Farbe |
SB-2218 | Transparent Gelb |
SB-1816 | Transparent Rot |
SB-1614 | Transparentes Blau |
SB-1210 | Transparent Gelb |
Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen
Modell | Außenmaße (Einheit: mm) | Isolierendes Material | Nennspannung AC | Betriebstemperatur Bereich | Verwendbare Elektrische Anschlussleitung Bereich | Richtwert für die Dimensionen des Bandes (mm) | Kompatibles Werkzeug | ||||
A | B | C | D | Litzendraht (mm2) | AWG | ||||||
SB-2218 | 1.4 | 2.9 | 25.0 | 11.5 | Hohe Dichte Polyethylen | 600 V | -40°C ~ +105°C | 0.3, 0.5 | 22 to 20 | 6 to 7 | NH-82 |
SB-1816 | 1.7 | 4.3 | 37.0 | 15.0 | 0.75, 1.25 | 18 to 16 | 7 to 8 | ||||
SB-1614 | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 14 | |||||||
SB-1210 | 3.4 | 6.2 | 42.0 | 5.5 | 10 | 10 to 11 |
Teilenummer
|
---|
SB-1210 |
SB-1614 |
SB-1816 |
SB-2218 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Isolierbeschichtung (Farbe) | Terminal Modell Klassifizieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | Transparentes Gelb | M-Modell | |
70.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 14 | Transparentes Blau | F-Modell | |
65.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 ~ 16 | Transparentes Rot | M-Modell | |
49.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11.5 | 22 ~ 20 | Transparentes Gelb | F-Modell |
Loading...
Eigenschaften
Zulässiger Strom
Verwendete Drahtmaße | Klemme Nominale Anzahl | Zulässiger Strom oder weniger (bei 30 °C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelner Draht | Litzendraht | AWG | Mit Gummi-Vinyl-isoliertem Draht | Kabel | ||
Einzelner Draht | Litzendraht | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | - | - | - |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0.75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | - |
Zulässige Spannung
Bare Crimpterminal: 600 VAC oder wenigerWerkstoffe
Leitende Komponente: Sauerstofffreies Kupfer (verzinnt)Kompatibles Drahtmaß
Siehe Produktseiten.Crimp Methode
Terminal Nominal (Hinweis 3) | Verwendete Drahtmaße | Draht Schutzmantel Streifen Dimensionen (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Litzendraht (mm2) | Einzelner Draht (Durchm. mm) | Kapazität der Drahtkonjugation (Hinweis 1) | L (Hinweis 2) | L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | 0.75 to 1.44 | 0.25 to 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 to 1.82 | 1.04 to 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 to 2.89 | 2.63 to 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 to 2 | 0 to 1 |
8 | 8 | 2.89 to 3.65 | 6.64 to 10.52 | B + L1 + L2 | 1 to 2 | 0 to 2 |
Anleitung zum Crimpen
Auswahl des Crimpwerkzeugs
Visuelle Inspektion nach dem Crimpen
Ausführung | Crimp-Klemme mit Isolierung | Form | Hülse | Eigenschaften | Wasserdicht |
---|---|---|---|---|---|
Form der Spitze (Zunge) | Passend dazu | Werkstoff | Hochdichtes Polyethylen | Bemerkung | Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Isolierbeschichtung (Farbe)
Terminal Modell Klassifizieren
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften