Steckverbinderklemme, Serie 110 Buchse (Fittingteil isoliertes Modell)【100 Stk. pro Packung】

Steckverbinderklemme, Serie 110 Buchse (Fittingteil isoliertes Modell)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Steckbare Klemmen der Serie 110, hergestellt von zuverlässigen japanischen Herstellern. 1 Packung enthält 100 Stück
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Caulking
  • Tin-Plated

This is a female part for the insulated fitting portion of a plug model terminal for 110 series. It can couple with a 110 series tab terminal.


· Available from 1 pack (100 pieces).
· This product is not waterproof. Avoid using it in places exposed to water.
· Perform crimping with the dedicated tools.
· Male terminal is not available for 110 series. It is for connection to a tab terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Steckverbinderklemme, Serie 110 Buchse (Fittingteil isoliertes Modell):Zugehöriges Bild

1-Packung Packung100-Stück 

Weitere Informationen

Steckverbinderklemme, Serie 110 Buchse (Fittingteil isoliertes Modell):Zugehöriges Bild

Tabelle der Außenmaße und Spezifikationen

ModellFarbeIsolierendes MaterialAußenmaße (Einheit: mm)Verwendbare Elektrische Anschlussleitung BereichRichtwert für die Dimensionen des Bandes (mm)Kompatibles Werkzeug
Gegenstück Dicke der SeitenlascheGegenstück Seitenlasche BreiteLitzendraht (mm2)AWG
TMDEN-280509-FATransparent RotNylon
UL94V-2
0.52.80.75 to 1.2518 to 167 to 8NH-32
TMDEN-280809-FA0.8

 

Teilenummer
TMDEN-280509-FA
TMDEN-280809-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGegenstück Dicke der Seitenlasche
(mm)
Terminal Modell Klassifizieren

30.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 100.5F-Modell

30.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 100.8M-Modell

Loading...

  1. 1

Plug-in Type Connection Terminals

Features

● Plug-in type connection terminals are used as convenient connection parts for a wide variety of uses such as store-front vending machines, measuring instruments, and FA equipment.
● A simple plug-in structure allows easy connection / disconnection as required.
● Uses the same tools for wiring mounting and crimp connectors. This reduces the number of tools necessary and makes maintenance easier.

Common Specifications

Characteristics

ItemContents
Rated Voltage300 VAC or less
Rated Current (A or less)Connector TypeWire Size (mm2)
0.751.252.0
110 Series812 (10)*-
187 Series1015 (10)20 (15)
250 Series1015 (10)20 (15)
Pin Terminal121520
Operating Temperature RangeVinyl Chloride-40°C ~ +75°C
Nylon-40°C ~ +105°C

Allowable Voltage

ItemMaterialsFinish
ConnectorBrassTin-plated
SleeveOxygen-Free Copper TubeTin-plated
InsulatorVinyl ChlorideUL94V-0
NylonUL94V-2
 

Steckbare Anschlussverteiler

Eigenschaften

● Steckbare Verteiler werden als praktische Anschlussteile für eine Vielzahl von Anwendungen wie Verkaufsautomaten, Messgeräte und FA-Geräte verwendet.
● Eine einfache Steckstruktur ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Anschließen / Trennen der Verbindung.
● Verwendet die gleichen Werkzeuge für die Verdrahtung von Montagesteckverbindern und Crimpverbindern. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Werkzeuge und erleichtert die Wartung.

Gemeinsame Spezifikationen

Eigenschaften

ArtikelInhalt
Nennspannung300 VAC oder weniger
Nennstrom (A oder weniger)
Ausführung mit Steckverbinder 
Drahtmaß (mm2)
0.751.252.0
Serie 110812 (10)*-
Serie 1871015 (10)20 (15)
Serie 2501015 (10)20 (15)
Stiftklemme121520
BetriebstemperaturbereichVinylchlorid-40°C to +75°C
Nylon-40°C to +105°C

Zulässige Spannung

ArtikelWerkstoffeOberfläche
ConnectorMessingVerzinnt
HülseSauerstofffreies KupferrohrVerzinnt
IsolatorVinylchloridUL94V-0
NylonUL94V-2

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckverbinder-Ausführung Serie 110 Außen-ø(mm) 5.5
Gesamtlänge(mm) 19.5 Passende Drahtgröße(AWG) 18 ~ 16 Isolierendes Material Nylon
Isolierbeschichtung (Farbe) Transparentes Rot Repräsentativer Standard UL / CSA Werkstoff UL94V-2
Bemerkung Einzelheiten wie Klemmenform und Klemmenmodell entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Technischer Support