Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Inventory Classification | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 0.75 | - | 50 | 8 ~ 23 | 6 | ±0.005 | Manufactured Product | 1.5 | 1.45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | - | 50 | 8 ~ 24 | 6 | ±0.005 | Manufactured Product | 2 | 1.95 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | - | 50 | 9 ~ 26 | 6 | ±0.005 | Manufactured Product | 3 | 2.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | - | 50 | 11 ~ 28 | 6 | ±0.005 | Manufactured Product | 4 | 3.8 | - | - | - | - | ||
32.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.89 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 3.89 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 5.2 | 5.41 | 5.9 | 5.98 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
36.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 7.28 | 7.57 | 8.26 | 9.08 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 12 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
38.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 50 | 14 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1 | 0.95 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |
36.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1.45 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1.45 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 1.2 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1.45 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
37.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 1.2 | 50 | 12 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 1.5 | 1.45 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
28.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
34.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
37.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
35.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 12 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
34.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 14 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 50 | 16 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |
34.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 70 | 18 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 18.71 | 19.48 | 21.23 | Without Interference | |
37.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
45.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
51.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
74.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 1.6 | 110 | 40 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 2 | 1.95 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference | |
43.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 50 | 10 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
42.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 50 | 12 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
46.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 70 | 16 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
49.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |
49.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 70 | 25 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
50.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.4 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 3 | 2.9 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | Without Interference | |
34.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 50 | 10 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
42.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 50 | 12 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
35.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 50 | 16 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |
39.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
38.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 70 | 25 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
42.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
54.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 110 | 35 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 36.38 | 37.87 | Without Interference | Without Interference | |
52.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference | |
79.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 4 | 3.85 | 51.97 | 54.11 | Without Interference | Without Interference | |
56.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 4.8 | 70 | 20 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Stocked Product | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
55.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 4.8 | 70 | 30 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | Stocked Product | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Loading...
Model Number |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||||
Tip |
Length Under Neck |
||||||||||
30' |
1° |
2° |
3° |
||||||||
TSC-BEM3LB |
0.5 |
3 |
4 |
0.8 |
0.95 |
50 |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
1 |
4 |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||||
5 |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
5.98 |
|||||||
6 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||||
7 |
7.28 |
7.57 |
8.26 |
9.08 |
|||||||
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
14 |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||||
0.75 |
6 |
4 |
1.2 |
1.45 |
50 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
1 |
|
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||||
1 |
4 |
4 |
1.6 |
1.95 |
50 |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
1 |
|
6 |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||||
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||||
10 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
14 |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
|||||||
18 |
70 |
18.71 |
19.48 |
21.23 |
Without Interference |
||||||
20 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
|||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
40 |
110 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
1.5 |
10 |
6 |
2.4 |
2.9 |
50 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
1 |
|
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
70 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
||||||
20 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
25.95 |
|||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
35.39 |
Without Interference |
|||||||
2 |
10 |
6 |
3.2 |
3.85 |
50 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
1 |
|
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
|||||||
20 |
70 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
||||||
25 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||||
30 |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
35 |
110 |
36.38 |
37.87 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
40 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
50 |
51.97 |
54.11 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
3 |
20 |
6 |
4.8 |
5.85 |
70 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
2 |
|
30 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
[ ! ]Take care when placing orders as the model numbers of manufactured products differ from those of stocked products.
Model Number | Length Under Neck ℓ1 1 mm Increment Designation |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Figure | |
Tip R |
|||||||
LN-TSC-BEM3S (Manufactured Product) |
0.75 | 8 ~ 23 | 6 | 3 | 1.45 | 50 | 3 |
1 | 8 ~ 24 | 6 | 3 | 1.95 | 50 | 3 | |
1.5 | 9 ~ 26 | 6 | 4 | 2.9 | 50 | 3 | |
2 | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 3.8 | 50 | 3 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Long Neck Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Torsion Availability | Included |
Length Under Neck (θ)(Degree) | 10° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Inventory Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften