• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model (Teilenummern)

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die lange Halsform verhindert eine Störung des Werkzeugs beim Tiefschneiden (die Körperlänge kann je nach Bearbeitung gewählt werden).
-Da die Schneide zu einer scharfen Ecke verarbeitet wurde, können auch Eckkanten bearbeitet werden
-CrN-Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit ist ideal für die Bearbeitung von Kupferelektroden
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Teilenummer
CRN-CUPEM2LB0.5-2
CRN-CUPEM2LB0.5-4
CRN-CUPEM2LB0.5-6
CRN-CUPEM2LB0.6-2
CRN-CUPEM2LB0.6-4
CRN-CUPEM2LB0.6-6
CRN-CUPEM2LB0.8-4
CRN-CUPEM2LB0.8-6
CRN-CUPEM2LB0.8-8
CRN-CUPEM2LB1-4
CRN-CUPEM2LB1-6
CRN-CUPEM2LB1-8
CRN-CUPEM2LB1-10
CRN-CUPEM2LB1-12
CRN-CUPEM2LB1.5-6
CRN-CUPEM2LB1.5-8
CRN-CUPEM2LB1.5-10
CRN-CUPEM2LB1.5-12
CRN-CUPEM2LB1.5-16
CRN-CUPEM2LB2-10
CRN-CUPEM2LB2-12
CRN-CUPEM2LB2-14
CRN-CUPEM2LB2-16
CRN-CUPEM2LB2-18
CRN-CUPEM2LB2-20
CRN-CUPEM2LB2-25
CRN-CUPEM2LB2-30
CRN-CUPEM2LB2.5-12
CRN-CUPEM2LB2.5-16
CRN-CUPEM2LB3-12
CRN-CUPEM2LB3-16
CRN-CUPEM2LB3-20
CRN-CUPEM2LB3-25
CRN-CUPEM2LB3-30
CRN-CUPEM2LB3-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

43.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.745020.462.092.22.442.75

56.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.745040.464.194.44.885.49

49.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.745060.466.286.597.328.24

58.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.945020.562.092.22.442.75

58.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.945040.564.194.44.885.49

58.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.945060.566.286.597.328.24

49.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.245040.764.194.44.885.49

65.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.245060.766.286.597.328.24

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.245080.768.388.799.7610.98

41.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545040.954.194.44.885.49

48.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545060.956.286.597.328.24

53.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545080.958.388.799.7610.98

40.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.5450100.9510.4710.9912.2113.73

51.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.5450120.9512.5713.1914.6516.48

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345061.456.286.597.328.24

54.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.345081.458.388.799.7610.98

54.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.3450101.4510.4710.9912.2113.73

59.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.3450121.4512.5713.1914.6516.48

55.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.3450161.4516.7517.5819.5321.97

45.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23450101.9510.4710.9912.2113.73

61.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23450121.9512.5713.1914.6516.48

54.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23450141.9514.6615.3917.0919.22

60.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23450161.9516.7517.5819.53Without Interference

59.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23470181.9518.8519.7821.97Without Interference

68.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23470201.9520.9421.9824.41Without Interference

61.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23470251.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

59.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23470301.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

68.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.8450122.412.5713.1914.65Without Interference

68.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.53.8450162.416.7517.5819.53Without Interference

59.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5650122.912.5713.1914.6516.48

76.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5670162.916.7517.5819.5321.97

70.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5670202.920.9421.9824.4127.46

77.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5670252.926.1827.4730.51Without Interference

77.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.5670302.931.4132.9736.62Without Interference

74.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.56100402.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
CRN-CUPEM2LB

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.5 2 0.7 0.46 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.6 2 0.9 0.56 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.8 4 1.2 0.76 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
2 10 3 1.95 50 4 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 70 4 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 12 3.8 2.4 50 4 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
3 12 4.5 2.9 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 6 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 6 41.88 43.96 Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
By using a long neck, tool interference can be avoided when machining in deep areas (select the length under neck to suit the machining).
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined. 
 

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating CrN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support