Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unbeschichtetes Produkt mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
-Tiefes Graben durch lange Spannutenlänge möglich
-Nachschleifbar. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image

Teilenummer
SEC-GREM4L2
SEC-GREM4L3
SEC-GREM4L4
SEC-GREM4L6
SEC-GREM4L8
SEC-GREM4L10
SEC-GREM4L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

98.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 210475201.9

108.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 315475302.9

83.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4204100403.9

103.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6306150605.8

124.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8408160707.8

145.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105010180809.7

129.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260122008511.7

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image

Model Number   Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-GREM4L 2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support