AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge (Teilenummern)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Schnittkraft wird reduziert, da die Kerben an der Umfangskante die Späne ableiten
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge:Related Image

Teilenummer
ASPM-NHEM4S6
ASPM-NHEM4S8
ASPM-NHEM4S10
ASPM-NHEM4S12
ASPM-NHEM4S16
ASPM-NHEM4S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
Figure

36.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6158650 ~ -0.0351

37.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82010750 ~ -0.0401

45.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102512900 ~ -0.0401

49.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123012950 ~ -0.0452

95.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1640161100 ~ -0.0452

131.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2045201250 ~ -0.0502

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge:Related Image

Model Number
ASPM-NHEM4S (4 Flutes) 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
16 40 110 16 2
20 45 125 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The nicks on the peripheral blade help to split up chippings, reducing cutting resistance.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support