Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius)

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius):Related Image
Teilenummer
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-1/1]
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[1-5/1]
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-1/1]
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[1-5/1]
LS-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-9/1]
LS-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-9/1]
LS-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-11/1]
LS-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-11/1]
LS-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[4-19/1]
LS-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[4-19/1]
LS-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[5-26/1]
LS-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[5-26/1]
LS-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[6-34/1]
LS-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[6-34/1]
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-1/1]
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[1-5/1]
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-1/1]
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[1-5/1]
SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-9/1]
SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-9/1]
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-3/1]
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[3-11/1]
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-3/1]
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[3-11/1]
SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[4-19/1]
SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[4-19/1]
SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[5-26/1]
SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[5-26/1]
SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[6-34/1]
SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[6-34/1]
SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[8-38/1]
SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[8-38/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7

-

1 8 Arbeitstage 360-2 ~ 30 ~ 150 ~ 59-0 ~ 1

-

1 8 Arbeitstage 360-2 ~ 30 ~ 150 ~ 59-1 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 360-2 ~ 30 ~ 150 ~ 590.1 ~ 10 ~ 1

-

1 8 Arbeitstage 360-2 ~ 30 ~ 150 ~ 590.1 ~ 11 ~ 5

-

1 8 Arbeitstage 480-3 ~ 40 ~ 150 ~ 59-2 ~ 9

-

1 8 Arbeitstage 480-3 ~ 40 ~ 150 ~ 590.1 ~ 12 ~ 9

-

1 7 Arbeitstage 690-4 ~ 60 ~ 150 ~ 59-0 ~ 11

-

1 7 Arbeitstage 690-4 ~ 60 ~ 150 ~ 590.1 ~ 10 ~ 11

-

1 7 Arbeitstage 890-6 ~ 80 ~ 150 ~ 59-4 ~ 19

-

1 7 Arbeitstage 890-6 ~ 80 ~ 150 ~ 590.1 ~ 14 ~ 19

-

1 7 Arbeitstage 10120-8 ~ 100 ~ 150 ~ 59-5 ~ 26

-

1 7 Arbeitstage 10120-8 ~ 100 ~ 150 ~ 590.1 ~ 15 ~ 26

-

1 7 Arbeitstage 12120-10 ~ 120 ~ 150 ~ 59-6 ~ 34

-

1 7 Arbeitstage 12120-10 ~ 120 ~ 150 ~ 590.1 ~ 16 ~ 34

-

1 8 Arbeitstage 3402 ~ 30 ~ 150 ~ 5900 ~ 1-

-

1 8 Arbeitstage 3402 ~ 30 ~ 150 ~ 5901 ~ 5-

-

1 8 Arbeitstage 3402 ~ 30 ~ 150 ~ 590.1 ~ 10 ~ 1-

-

1 8 Arbeitstage 3402 ~ 30 ~ 150 ~ 590.1 ~ 11 ~ 5-

-

1 8 Arbeitstage 4503 ~ 40 ~ 150 ~ 5902 ~ 9-

-

1 8 Arbeitstage 4503 ~ 40 ~ 150 ~ 590.1 ~ 12 ~ 9-

-

1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 5902 ~ 3-

-

1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 5903 ~ 11-

-

1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 590.1 ~ 12 ~ 3-

-

1 7 Arbeitstage 6604 ~ 60 ~ 150 ~ 590.1 ~ 13 ~ 11-

-

1 7 Arbeitstage 8606 ~ 80 ~ 150 ~ 5904 ~ 19-

-

1 7 Arbeitstage 8606 ~ 80 ~ 150 ~ 590.1 ~ 14 ~ 19-

-

1 7 Arbeitstage 10808 ~ 100 ~ 150 ~ 5905 ~ 26-

-

1 7 Arbeitstage 10808 ~ 100 ~ 150 ~ 590.1 ~ 15 ~ 26-

-

1 7 Arbeitstage 128010 ~ 120 ~ 150 ~ 5906 ~ 34-

-

1 7 Arbeitstage 128010 ~ 120 ~ 150 ~ 590.1 ~ 16 ~ 34-

-

1 7 Arbeitstage 1610012 ~ 160 ~ 150 ~ 5908 ~ 38-

-

1 7 Arbeitstage 1610012 ~ 160 ~ 150 ~ 590.1 ~ 18 ~ 38-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius):Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D

0.1 mm Increment Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Radius
R

0.01 mm Increment Designation
Blade Length

1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
θ0°15' ~ θθ5°1' ~ θ10°θ10°1' ~ θ15°SBTEMLS-SBTEMSBTEMLS-SBTEM
SBTEM

LS-SBTEM
(Long Shank)
32.0 ~3.00°15' ~ 15°0'01 ~51 ~214060  
0.10 ~ 1.00  
43.0 ~4.002 ~92 ~42 ~35080  
0.10 ~ 1.00  
64.0 ~6.003 ~ 113 ~536090  
0.10 ~ 1.00  
86.0 ~8.004 ~ 194 ~94 ~66090  
0.10 ~ 1.00  
108.0 ~ 10.005 ~ 265 ~ 135 ~880120  
0.10 ~ 1.00  
1210.0 ~ 12.006 ~ 346 ~ 176 ~ 1180120  
0.10 ~ 1.00  
1612.0 ~ 16.008 ~ 388 ~ 188 ~ 12100- No Standards
0.10 ~ 1.00 

Optionen

Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius):Related Image
Carbide Straight Blade Inverted Tapered End Mill, 2 Flute, Inverted Tapered (Radius):Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support