High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Straight Shank, 0.1 mm Unit Designation Model

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Straight Shank, 0.1 mm Unit Designation Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
Standard-Reibahle mit hohem Spiralwinkel, rechte Klinge, linker Spiralwinkel, 60°. Die Schneidkraft wird durch den starken Schrägungswinkel reduziert
-Schneiddurchmesser kann in Einheiten von 0,1 mm gewählt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Straight Shank, 0.1 mm Unit Designation Model:Related Image
Teilenummer
HHHR-2
HHHR-2.1
HHHR-2.2
HHHR-2.3
HHHR-2.4
HHHR-2.5
HHHR-2.6
HHHR-2.7
HHHR-2.8
HHHR-2.9
HHHR-3
HHHR-3.1
HHHR-3.2
HHHR-3.3
HHHR-3.4
HHHR-3.5
HHHR-3.6
HHHR-3.7
HHHR-3.8
HHHR-3.9
HHHR-4
HHHR-4.1
HHHR-4.2
HHHR-4.3
HHHR-4.4
HHHR-4.5
HHHR-4.6
HHHR-4.7
HHHR-4.8
HHHR-4.9
HHHR-5
HHHR-5.1
HHHR-5.2
HHHR-5.3
HHHR-5.4
HHHR-5.5
HHHR-5.7
HHHR-5.8
HHHR-5.9
HHHR-6
HHHR-6.1
HHHR-6.2
HHHR-6.3
HHHR-6.4
HHHR-6.5
HHHR-6.6
HHHR-6.7
HHHR-7
HHHR-7.1
HHHR-7.2
HHHR-7.3
HHHR-7.4
HHHR-7.5
HHHR-7.6
HHHR-7.7
HHHR-7.8
HHHR-7.9
HHHR-8
HHHR-8.1
HHHR-8.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter Tolerance
(mm)
Number of Flutes
(Sheet(s))
Overall Length L
(mm)
Chamfer Length T

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2130.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.1130.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.2130.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.3150.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.4150.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.5150.002 ~ 0.0052603

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.6200.002 ~ 0.0053604

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.7200.002 ~ 0.0053604

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.8200.002 ~ 0.0053604

39.95 €

1 7 Arbeitstage 2.9200.002 ~ 0.0053604

39.95 €

1 7 Arbeitstage 3200.002 ~ 0.0053704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.1200.004 ~ 0.0083704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.2200.004 ~ 0.0083704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.3200.004 ~ 0.0083704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.4200.004 ~ 0.0083704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.5200.004 ~ 0.0083704

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.6220.004 ~ 0.0083755

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.7220.004 ~ 0.0083755

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.8220.004 ~ 0.0083755

38.32 €

1 7 Arbeitstage 3.9220.004 ~ 0.0083755

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4220.004 ~ 0.0083755

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.1250.004 ~ 0.0083806

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.2250.004 ~ 0.0083806

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.3250.004 ~ 0.0083806

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.4250.004 ~ 0.0083806

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.5250.004 ~ 0.0083806

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.6250.004 ~ 0.0083856

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.7250.004 ~ 0.0083856

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.8250.004 ~ 0.0083856

38.32 €

1 7 Arbeitstage 4.9250.004 ~ 0.0083856

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5250.004 ~ 0.0083856

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.1250.004 ~ 0.0083906

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.2250.004 ~ 0.0083906

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.3250.004 ~ 0.0083906

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.4250.004 ~ 0.0083906

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.5250.004 ~ 0.0083906

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.7300.004 ~ 0.00831007

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.8300.004 ~ 0.00831007

38.32 €

1 7 Arbeitstage 5.9300.004 ~ 0.00831007

38.32 €

1 7 Arbeitstage 6300.004 ~ 0.00831007

39.95 €

1 7 Arbeitstage 6.1300.006 ~ 0.0131007

39.95 €

1 7 Arbeitstage 6.2300.006 ~ 0.0131007

39.95 €

1 7 Arbeitstage 6.3300.006 ~ 0.0131007

39.95 €

1 7 Arbeitstage 6.4300.006 ~ 0.0131007

40.76 €

1 7 Arbeitstage 6.5300.006 ~ 0.0131007

40.76 €

1 7 Arbeitstage 6.6300.006 ~ 0.0131107

40.76 €

1 7 Arbeitstage 6.7300.006 ~ 0.0131107

40.76 €

1 7 Arbeitstage 7300.006 ~ 0.0131107

44.02 €

1 7 Arbeitstage 7.1350.006 ~ 0.0131208

44.02 €

1 7 Arbeitstage 7.2350.006 ~ 0.0131208

44.02 €

1 7 Arbeitstage 7.3350.006 ~ 0.0131208

44.02 €

1 7 Arbeitstage 7.4350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 7.5350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 7.6350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 7.7350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 7.8350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 7.9350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 8350.006 ~ 0.0131208

44.83 €

1 7 Arbeitstage 8.1350.006 ~ 0.0131258

44.83 €

1 7 Arbeitstage 8.2350.006 ~ 0.0131258

Loading...

Spezifikationen

High-Speed Steel High Helical Reamer, Right Blade with 60° Left Spiral, Straight Shank, 0.1 mm Unit Designation Model:Related Image

Model Number
HHHR

Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Number of Flutes
25.715602
2.15.715602
2.25.715602
2.35.715602
2.45.715602
2.55.715602
2.65.715602
2.75.715602
2.85.715602
2.95.715602
35.722702
3.15.722702
3.25.722702
3.35.722702
3.45.722702
3.55.724802
3.65.724802
3.75.724802
3.85.724802
3.95.724802
46.5524802
4.17.624802
4.27.624802
4.37.624802
4.47.624802
4.57.625902
4.67.625902
4.77.625902
4.87.625902
4.97.625902
57.625902
5.17.625902
5.27.625902
5.37.625902
5.47.625902
5.57.6301002
5.67.6301002
5.77.6301002
5.87.6301002
5.97.6301002
67.6301003
6.17.630

100

3
6.29.530

100

3
6.39.530

100

3
6.49.530

100

3
6.59.530

110

3
6.69.530

110

3
6.79.530

110

3
6.89.530

110

3
6.99.530

110

3
79.530

110

3
7.19.530

110

3
7.29.530

110

3
7.39.530

110

3
7.49.530

110

3
7.59.530

110

3
7.69.530

110

3
7.79.530

110

3
7.89.530

110

3
7.99.530

110

3
89.535

125

3
8.19.535

125

3
8.29.535

125

3
8.39.535

125

3
8.49.535

125

3
8.59.535

135

3
8.69.535

135

3
8.79.535

135

3
8.89.535

135

3
8.99.535

135

3
99.535

135

3
9.19.535

135

3
9.29.535

135

3
9.39.535

135

3
9.49.535

135

3
9.59.540

150

3
9.69.540

150

3
9.79.540

150

3
9.89.540

150

3
9.99.540

150

3
109.540

150

3
10.19.540

150

3
10.29.540

150

3
10.39.540

150

3
10.49.540

150

3
10.59.540

155

3
10.69.540

155

3
10.79.540

155

3
10.89.540

155

3
10.99.540

155

3
119.540

155

3
11.19.540

155

3
11.29.540

155

3
11.39.540

155

3
11.49.540

155

3
11.59.540

160

3
11.69.540

160

3
11.79.540

160

3
11.89.540

160

3
11.99.540

160

3
129.540

160

3
12.19.540

160

3
12.29.540

160

3
12.39.540

160

3
12.49.540

160

3
12.59.545

165

3
12.69.545

165

3
12.79.545

165

3
12.89.545

165

3
12.99.545

165

3
139.545

165

3
13.19.545

165

3
13.29.545

165

3
13.39.545

165

3
13.4

9.5

45

165

3
13.59.545

170

3
13.69.545

170

3
13.79.545

170

3
13.89.545

170

3
13.99.545

170

3
149.545

170

3

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Shank Work Material General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Coating Presence None
Groove Shape Spiralform Base-Blade Availability None Tolerance of Shank Diameter -0.01 ~ -0.02
Tool Material Type High-Speed Steel

Technischer Support