• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Hand Tap (Teilenummern)

Carbide Hand Tap

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Handgewindebohrer aus unbeschichtetem Hartmetall
-Kann sowohl für Sacklöcher als auch für Durchgangslöcher verwendet werden
-Eignet sich für die Massenproduktion von Gewindeschneidern für verschiedene Gusseisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEC-HT-M10-1.5-1.5

Carbide Hand Tap:Related Image
Teilenummer
SEC-HT-M10-1.5-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

86.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.51.5 P752474LM485.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Hand Tap:Related Image

Model Number
SEC-HT
Nominal
M x P
Chamfer
Lcf
(Selection)
PrecisionOverall Length
L
Thread Length
Lc
Length Under Neck
L1
Shank Diameter
d
No. of GroovesSquare Part Length
Lk
Square Part Width
K
M30.51.5

3
LM34611204363.2
M40.7LM35213225374
M50.8LM36016255.5374.5
M61LM36219306374.5
M81.25LM47022356.2485
M101.5LM47524397485.5
[ ! ]M6 or below have protruding centers.
[ ! ]For details about cutting tap accuracy LM, refer to the technical information (>>Click here).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It can be used both for blind holes and through holes.
Ideal for the mass production tapping of various cast iron.

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Handgewindebohrer Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence None

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Hand Tap, die Teilenummer ist SEC-HT-M10-1.5-1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEC-HT-M10-1.5-1.5.

Produktvarianten

Teilenummer
SEC-HT-M10-1.5-3
SEC-HT-M3-0.5-1.5
SEC-HT-M3-0.5-3
SEC-HT-M4-0.7-1.5
SEC-HT-M4-0.7-3
SEC-HT-M5-0.8-1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Number of Chamfered Threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves Precision Square Part Length
(mm)
Square Part Width
(mm)

86.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.53 P752474LM485.5

33.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.51.5 P461143LM363.2

33.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.53 P461143LM363.2

33.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.71.5 P521353LM374

33.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.73 P521353LM374

33.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M50.81.5 P60165.53LM374.5

Technischer Support