Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MT-SPFT-M20-2.5-2.5P
Teilenummer
|
---|
MT-SPFT-M20-2.5-2.5P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 4 | 56 | LM3 | 15 | 12 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für MT Series High-Speed Steel Spiral Tap, die Teilenummer ist MT-SPFT-M20-2.5-2.5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MT-SPFT-M20-2.5-2.5P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Length Under Neck(mm)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MT-SPFT-M12-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M12-1.75-2.5P |
MT-SPFT-M14-1.5-2.5P |
MT-SPFT-M24-3-2.5P |
MT-SPFT-M3-0.5-2.5P |
MT-SPFT-M4-0.7-2.5P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Length Under Neck (mm) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
20.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 42 | LM2 | 9 | 6.5 | |
25.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | 46 | LM2 | 11 | 8 | |
69.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 4 | 72 | LM3 | 18 | 15 | |
10.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | 18 | LM2 | 6 | 3.2 | |
10.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | 20 | LM2 | 7 | 4 |