VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model) (Teilenummern)

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Das Rattern wird durch ungleiche Steigungen und ungleiche Nuten unterdrückt. Stabile Bearbeitung bei gleichbleibender Oberflächengenauigkeit ist möglich
-Es wird ein ultrafeinkörniges Hartmetallgrundmaterial verwendet. Die Beschichtung mit hervorragender Haftung und Wärmebeständigkeit ermöglicht die Bearbeitung unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model):Related Image

Teilenummer
VAC-FMS-VHEM4S3
VAC-FMS-VHEM4S4
VAC-FMS-VHEM4S5
VAC-FMS-VHEM4S6
VAC-FMS-VHEM4S8
VAC-FMS-VHEM4S10
VAC-FMS-VHEM4S12
VAC-FMS-VHEM4S14
VAC-FMS-VHEM4S16
VAC-FMS-VHEM4S18
VAC-FMS-VHEM4S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

26.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 376541

26.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 486541

26.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5106541

26.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6106542

38.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8128582

53.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101410662

74.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121612732

95.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 141814752

99.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162216822

140.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 182418842

155.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 202620922

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

VAC Series Carbide Uneven Lead End Mill for Difficult-to-Cut Materials (Short Model):Related Image

Model Number
VAC-FMS-VHEM4S

Model Number   Flute Length ℓ Overall Length L Shank Diameter d Figure
Flute Diameter D
VAC-FMS-VHEM4S 3 7 54 6 1
4 8 54 6 1
5 10 54 6 1
6 10 54 6 2
8 12 58 8 2
10 14 66 10 2
12 16 73 12 2
14 18 75 14 2
16 22 82 16 2
18 24 84 18 2
20 26 92 20 2

Anwendungsbeispiel


High efficiency machining can be realized by suppressing chattering through the use of "unequal lead."
Smooth chip discharge is achieved using an optimum groove geometry.
[ ! ]The electrical conductivity is minimal.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk

Technischer Support