Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B85-1 |
B85-2 |
B86-1 |
B86-2 |
B87-3 |
B89-1 |
B89-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm/1 Drehung) | Hub (±mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.5 | 6.5 | ||
26.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 0.5 | 3.2 | |
20.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 13 | 0.25 | 6.5 | ||
17.72 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 7 | 0.25 | 3.2 | ||
39.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 1.0 | 12.5 | |
24.84 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.25 | 6.5 | ||
21.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 0.25 | 3.2 |
Loading...
Ausführung | Einzugsschnecke für Stelltisch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. Durchmesser(mm)
Gewindesteigung(mm/1 Drehung)
Hub(±mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften