Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SFS-08G-16M-20M
Teilenummer
|
---|
SFS-08G-16M-20M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Versatz | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Die Größe des konischen Adapters (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | Zulässiger Winkelversatz Detail (Grad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.68 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | 16 | 20 | 50.01 bis 100.00 | 82 | 107.6 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment | 80 | 5000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1,56 × 10-3 | - | - | - | - | 1 (Eine Seite) |
Loading...
Ausführung | Typ Flachfedern | Grundwerkstoff | Stahl | Anwendung | Servomotor |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Versatz
Eigenschaften
Die Größe des konischen Adapters(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften