Mechanisches Schloss MSA - Anti-Rost-Standardausführung aus rostfreiem Edelstahl

Mechanisches Schloss MSA - Anti-Rost-Standardausführung aus rostfreiem Edelstahl
  • Mengenrabatt
Centering function suppresses outer circumference and terminal surface run-out. Stainless steel specifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSA-8-21
MSA-10-23
MSA-11-24
MSA-12-26
MSA-14-28
MSA-15-29
MSA-16-30
MSA-17-31
MSA-18-32
MSA-19-33
MSA-20-38
MSA-22-40
MSA-24-42
MSA-25-43
MSA-28-46
MSA-30-48
MSA-32-50
MSA-35-57
MSA-38-60
MSA-40-62
MSA-45-67
MSA-48-70
MSA-50-72
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.)
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)

108.67 €

1 5 Arbeitstage 108-2110.72.6425.514.623.5

119.52 €

1 5 Arbeitstage 1010-2312.72.5527.514.825.5

113.13 €

1 5 Arbeitstage 1011-2414.72.6428.515.826.5

128.47 €

1 5 Arbeitstage 101220.1 bis 50.02624.54.02311828.5

129.40 €

1 5 Arbeitstage 101420.1 bis 50.02828.44.02331830.5

133.84 €

1 5 Arbeitstage 101520.1 bis 50.02930.44.0233.51931.5

134.01 €

1 5 Arbeitstage 101620.1 bis 50.03032.34.023519.633

134.01 €

1 5 Arbeitstage 101720.1 bis 50.03146.15.393720.133.5

130.20 €

1 5 Arbeitstage 101820.1 bis 50.032495.393720.134.5

106.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101950.1 bis 70.03351.95.393920.135.5

111.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020100.1 bis 150.038121.612.164524.142

87.21 €

1 5 Arbeitstage 1022100.1 bis 150.040133.412.064724.144

174.16 €

1 5 Arbeitstage 1024100.1 bis 150.042146.112.164925.146

173.96 €

1 5 Arbeitstage 1025150.1 bis 200.04315312.164926.147

179.37 €

1 5 Arbeitstage 1028200.1 bis 300.046213.815.25426.650

125.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030200.1 bis 300.048229.515.35626.652

190.82 €

1 5 Arbeitstage 1032200.1 bis 300.050244.215.25827.654

135.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035300.1 bis 500.057301.117.16673062

191.19 €

1 5 Arbeitstage 1038300.1 bis 500.06040921.487130.565

192.80 €

1 5 Arbeitstage 1040300.1 bis 500.062430.621.48733167

206.17 €

1 5 Arbeitstage 1045300.1 bis 500.067484.621.487731.572

201.44 €

1 5 Arbeitstage 1048500.1 bis 700.070620.925.8823275

217.85 €

1 5 Arbeitstage 1050700.1 bis 1000.072754.330.118632.577

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Mechanisch (Keilausführung)
Anzahl der Befestigungsschrauben Mehrfach

Technischer Support