FBN2052B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller

FBN2052B-Fertigbohrung Kettenrad für R-Roller
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2052B10D25
FBN2052B10D30
FBN2052B10D35
FBN2052B10D40
FBN2052B11D25
FBN2052B11D30
FBN2052B11D35
FBN2052B11D40
FBN2052B12D25
FBN2052B12D30
FBN2052B12D35
FBN2052B12D40
FBN2052B13D25
FBN2052B13D30
FBN2052B13D35
FBN2052B13D40
FBN2052B14D30
FBN2052B14D35
FBN2052B14D40
FBN2052B15D25
FBN2052B15D30
FBN2052B15D35
FBN2052B15D40
FBN2052B18D25
FBN2052B18D30
FBN2052B18D35
FBN2052B18D40
FBN2052B20D25
FBN2052B20D30
FBN2052B20D35
FBN2052B20D40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

37.66 €

1 6 Arbeitstage 1025

29.47 €

1 9 Arbeitstage 1030

37.66 €

1 11 Arbeitstage 1035

37.66 €

1 11 Arbeitstage 1040

42.83 €

1 10 Arbeitstage 1125

42.83 €

1 11 Arbeitstage 1130

42.83 €

1 11 Arbeitstage 1135

42.83 €

1 11 Arbeitstage 1140

45.04 €

1 11 Arbeitstage 1225

45.04 €

1 11 Arbeitstage 1230

45.04 €

1 11 Arbeitstage 1235

45.04 €

1 11 Arbeitstage 1240

49.47 €

1 11 Arbeitstage 1325

49.47 €

1 11 Arbeitstage 1330

49.47 €

1 11 Arbeitstage 1335

49.47 €

1 11 Arbeitstage 1340

58.34 €

1 11 Arbeitstage 1430

58.34 €

1 11 Arbeitstage 1435

58.34 €

1 11 Arbeitstage 1440

64.24 €

1 11 Arbeitstage 1525

64.24 €

1 11 Arbeitstage 1530

64.24 €

1 11 Arbeitstage 1535

64.24 €

1 11 Arbeitstage 1540

83.08 €

1 11 Arbeitstage 1825

83.08 €

1 11 Arbeitstage 1830

83.08 €

1 11 Arbeitstage 1835

62.39 €

1 11 Arbeitstage 1840

94.91 €

1 11 Arbeitstage 2025

94.91 €

1 11 Arbeitstage 2030

94.91 €

1 11 Arbeitstage 2035

94.91 €

1 11 Arbeitstage 2040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2052 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support