Gestell / FRN-P2 / FUJI LATEX

Gestell / FRN-P2 / FUJI LATEX
  • Mengenrabatt
This option is a FRN-P2 series G1 gear dedicated rack gear.

[Features]
· Speed characteristics
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, as shown in the figure on the right, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change, hence if the temperature returns to original, the torque returns to the original.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ROP-020P2-1

Teilenummer
ROP-020P2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör [L] Länge(mm) 400 [W] Breite(mm) 11.5
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Kunststoff Zahnradmodul 1.5
Anzahl der Zahnradzähne 85

Sie befinden sich auf der Seite für Gestell / FRN-P2 / FUJI LATEX, die Teilenummer ist ROP-020P2-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ROP-020P2-1.

Technischer Support